工学単位辞書を作成する

工学単位辞書を作成して、カスタム工学単位を定義します。カスタム工学単位をアナログ変数と測定システムマップで使用します。
たとえば、カスタム測定単位を使用して、1 時間の生産数を拍/分で表すことができます。
  1. [プロジェクトビュー]
    [モデル]
    フォルダーを右クリックし、
    [新規]
    [すべて]
    [工学単位]
    [工学単位辞書]
    を選択します。
    ヒント:
    [工学単位辞書]
    は、
    [モデル]
    以外のフォルダーに作成できます。
  2. [工学単位辞書
    #
    ]
    をダブルクリックします。
  3. カスタム工学単位行を追加するには、
    Add
    を選択します。
  4. カスタム工学単位の行を編集するには、行のセルを編集します。
    ヒント: 単位変換では
    y = mx + q
    というリニア式を使用します。ここでは
    X
    は入力値、
    M
    は勾配、
    Q
    Y
    の出力結果を計算する切片です。
    • [物理次元]
      。非標準単位の基準量。
    • [基準単位]
      。カスタム単位の基準となる標準単位。たとえば、
      hertz [Hz]
      [物理次元]
      [なし]
      に設定されている場合は空白です。
    • [単位 ID]
      。カスタム単位の一意の識別子。たとえば、
      1
    • [表示名]
      。カスタム単位の名前。たとえば、
      bpm
    • [説明]
      。カスタム単位の説明。たとえば、
      Beats per minute
    • [勾配]
      。標準単位値をカスタム単位値に変換するための変換係数。許容範囲は 0.000 01 から 999,999 です。
    • [切片]
      。参照される測定単位に加算する値。
    • [結果]
      。基準単位とカスタム単位間の自動生成された比較。
      [物理次元]
      [なし]
      に設定されている場合は空白です。
  5. (オプション) カスタム工学単位を削除するには、工学単位行のセルを選択し、
    [削除]
    を選択します。
例: カスタム単位 (bpm) を使用した工学単位辞書
物理次元
基準単位
単位 ID
表示名
説明
勾配
切片
結果
周波数
ヘルツ [Hz]
1
bpm
拍/分
60
0
1 Hz = 60 bpm
例: カスタム単位を含む工学単位辞書 (Chicken/m
2
)
物理次元
基準単位
単位 ID
表示名
説明
勾配
切片
結果
なし
2
チキン/m
2
(チキン/m
2
)
1 平方メートルあたりのチキン
0.0929
0
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal