マルチステート画像
入力値に基づいて複数の画像状態を持つことができるオブジェクト。各画像の状態は、異なる画像を参照し、特定の不透明度を持つ場合があります。
ヒント:
入力値がどのイメージ状態とも一致しない場合は、最初のイメージ状態が表示されます。
例
状態 0: 100% 不透明度

状態 1: 50% 不透明度

状態 3: 25% 不透明度

multistate
multistate image
multiple graphics
opacity
state
dynamic image
ご質問やご意見