メイン ツールバー
FactoryTalk Optix Studio
の上部にあるメイン ツールバーには、ソフトウェアのすべてのビューで使用されるボタンが含まれています。項目 | 説明 | 関数 |
---|---|---|
![]() | プロジェクト | [開始] ページを開きます。[開始] ページでは、プロジェクトを作成、開く、または閉じることができます。 |
保存 | プロジェクトを保存します。リストからオプションを選択して、次の操作を行います:
| |
![]() | 保存してコミット | 変更を保存し、変更をコミットしてローカル リポジトリにバックアップします。 |
リモートへのプッシュ | 保存およびコミットされた変更をリモート リポジトリにプッシュして、ユーザーがプロジェクトへの最新の変更を表示できるようにします。 | |
リモートからのプル | リモート リポジトリから最新の変更をプルして、他のユーザーが行った最新の変更を確認します。 | |
![]() | 履歴の表示 | プロジェクトに対する変更の履歴を表示します。コミットを復元して、以前のバージョンのプロジェクトに戻します。 |
元に戻す | 直前の操作を取り消します。 | |
やり直し | 直前の操作を繰り返します。 | |
![]() | プロジェクト内を検索 | プロジェクト内の特定のオブジェクト名または値を検索して、オブジェクトをすばやく見つけます。 |
プロジェクトファイルの参照 | 画像、ビデオ、ドキュメント、証明書などのプロジェクトファイルを表示、インポート、または削除するためのプロジェクト リソース ウィンドウを開きます。 | |
テンプレートライブラリ | デフォルト ライブラリ、カスタム ライブラリ、テンプレート変数を開きます。 | |
![]() | .NET ソリューションを開く | .NET プロジェクトを開き、カスタム C# コードを使用して追加機能を組み込みます。 |
ダッシュボードページを開く | 構成ダッシュボードを開き、ユーザーインターフェイスの設計を開始します。[リスト] を選択して、接続デバイス、データ ロギング、レシピを構成したり、ユーザーやグループを管理したりできます。 | |
![]() | 停止 | ターゲットデバイスで実行されているアプリケーションを停止します。 |
エミュレータで実行 | 選択した [ターゲットデバイス] または [エミュレータ] でアプリケーションをコンパイル、転送、実行します。リストから別のターゲットデバイスを選択します。 | |
![]() | VPN | VPN 接続を開きます。 |
![]() | リモートデスクトップ | [リモートデスクトップ] 接続を開きます。 |
ご質問やご意見