予期せず終了するアプリケーションをトラブルシューティングする
FactoryTalk Optix Runtime
ログ ファイルを分析して、FactoryTalk Optix アプリケーション
が予期せず終了する原因となる問題の詳細を確認します。
重要:
Rockwell Automation
は、パフォーマンス、セキュリティ、更新、または当社製品との互換性を含むがこれらに限定されない、サードパーティのソフトウェアについて責任を負いません。サードパーティのソフトウェアの使用は、お客様ご自身の責任で行ってください、当社はそのようなソフトウェアに対するサポート、保証を提供しません。 ユーザーは、それぞれのサードパーティのプロバイダーでサポートとライセンス条件について確認する必要があります。- アプリケーションが予期せず終了する場合のトラブルシューティングを行う方法
- ターミナルで、「docker exec -it」と入力して、実行中のコンテナシェルにアクセスします。container_namebash
- container_name
- コンテナの名前。ヒント: ターミナルに「docker ps -a」と入力すると、Dockerコンテナを一覧表示できます。
- cd /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/と入力します
- ログ ファイルを一覧表示するには、「ls」と入力します。
- 「cat」と入力してログ ファイルを調べて、問題を探します。log_file
- log_file
- FactoryTalk Optix Runtimeログ ファイル。たとえば、FTOptixRuntime.1.log。
- ヒント:FactoryTalk Optix Runtimeログをローテーションします。最新のログ ファイルを確認します。最新のログ ファイルには、最も大きい番号が付きます。
ご質問やご意見