レシピスキーマを編集する
レシピスキーマのプロパティを編集するには、
FactoryTalk Optix
に組み込まれた専用インターフェイスを使用します。前提条件
- レシピスキーマを編集するには
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- エディターで、[レシピの構成]を選択します。
- 編集するレシピを選択します。
- 必要に応じて、[名前]と[ターゲットノード]のプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 既存のデータベースを選択するか、新規データベースを構成します。
- 既存のデータベースを使用するには:
- 既存のデータベースを選択します。
- 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- データベースを作成するには:
- [新規データベース]を選択します。
- 必要に応じて、[名前]フィールドと[タイプ]フィールドを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 使用可能なデータベースを複製するには:ヒント: 既存のデータベースを複製すると、既存のデータベース上にデータベース ベースをすばやく作成できます。
- 使用可能なデータベースを右クリックし、[複製]を選択します。
- 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 使用するレシピパラメーターを選択します。ヒント: 他の変数に入れ子の変数 (パラメータ) を表示または非表示にするには、[入れ子になっている変数]切り替えを使用します。[検索]フィールドを使用すると、選択するパラメータをすばやく見つけることができます。
- [次へ]を選択します。
- 設定を確認します。
- [終了]を選択します。
ご質問やご意見