デバイスのプロパティ - コントロール構成ビューのパラメータ (バージョン 5.xxx 以降)

コントロール構成
ビューには次のパラメータがあります:
パラメータ
パラメータ
説明
入力機能
入力 0 (IN0) 入力機能
入力 1 (IN1) 入力機能
入力 2 (IN2) 入力機能
入力 3 (IN3) 入力機能
入力 4 (IN4) 入力機能
入力 5 (IN5) 入力機能
入力が ON のときにアクティブ化される E300 機能を指定します。この構成設定は、指定された制御モジュールでサポートされる入力でのみ使用できます。可能な値は次のとおりです。
  • 汎用入力
  • トリップのリセット
  • リモートトリップ
  • FLA2 のアクティブ化
  • 緊急始動
  • MCC テスト位置
  • L1 ライン損失検出を有効にする
  • L2 ライン損失検出を有効にする
  • L3 ライン損失検出を有効にする
  • L1 および L2 ライン損失検出を有効にする
  • L2 および L3 ライン損失検出を有効にする
  • L1 および L3 ライン損失検出を有効にする
  • L1、L2、および L3 ライン損失検出を有効にする
汎用入力
入力は標準入力として動作し、入力が ON の場合に特別な機能は有効になりません。
トリップのリセット
Reset Trip により、ユーザーは E300 Electronic Overload Relay がトリップ状態にあるときにリセットできます。トリップ リセットは、E300 communication device の青いリセット ボタンを押すのと同じ機能を持ちます。トリップ リセットは、トリップ イベントのすべての条件がクリアされた場合にのみ実行できます。過負荷トリップ イベントの場合、% Thermal Capacity Utilized は Overload Reset Level で指定された値を下回っている必要があります。
リモート トリップ
E300 Electronic Overload Relay を強制的にトリップ状態にします。
FLA2 のアクティブ化
FLA2 は、2 速モータ アプリケーションで高速 FLA 値をプログラミングするために提供されています。
MCC テスト位置
MCC がテスト位置にあり、電圧または電流が存在する場合にトリップを有効にします。
ライン損失検出を有効にする
E300 電子過負荷リレーは、特定の相での急激なライン損失を検出して損傷と生産損失を最小限に抑えるために、Line Loss Trip および Warning 機能により、相ごとの電流ベースのライン損失をモニターできます。入力機能では、ライン損失についてモニターする相(複数可)を指定できます。
非常時始動
緊急時には、保護フォルトまたは通信フォルトが存在していても、モータを始動する必要がある場合があります。トリップ状態は、熱過負荷状態の結果である場合や、起動回数が構成で設定された値を超えた結果である場合があります。これらの状態は、E300 電子過負荷リレーの非常時始動機能を使用してオーバーライドできます。
ヒント
: 非常時始動をアクティブ化すると、過負荷保護およびブロック始動保護が禁止されます。このモードで運転すると、機器の過熱や火災を引き起こす可能性があります。
非常時始動を有効にする
この項目にチェックを入れると、非常時始動機能が有効になります。
非常時始動の起動方法
非常時始動機能をアクティブ化するために使用する方法を指定します。可能な値は次のとおりです。
  • 入力 0 から入力 5 - これらは、入力が制御モジュールでサポートされており、まだ別の機能に割り当てられていない場合に一覧表示されます。
  • 出力タグ (O.EmergencyStartEn)
スタータ タイミング
移行遅延
コントロール ストラテジが Wye-Delta に設定されている場合、スタータが Delta モードに移行する前に Wye モードで運転する時間をミリ秒単位で指定します。
範囲:
  • 最小: 0
  • 最大: 65535 ms
  • デフォルト: 10000 ms
構成タグ (V5 以降): DeviceName:C.StarterTransitionDelay (単位: 1 ms)
インターロック遅延
コントロール ストラテジで複数のコンタクタ (たとえば Forward と Reverse) を使用する場合、これはコンタクタ間の切り替え時に経過しなければならない時間をミリ秒単位で指定します。この例では、500 ms のインターロック遅延により、Reversing Starter は順方向コンタクタを非励磁にし、500 ms 遅延した後、順方向と逆方向の間で切り替える際に逆方向コンタクタを励磁します。
範囲:
  • 最小: 0
  • 最大: 65535 ms
  • デフォルト: 10000 ms
構成タグ: 装置名:C.StarterInterlockDelay (単位: 1 ms)
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal