コントロール構成ビュー (バージョン 5.xxx 以降)

このビューは V5.xxx ファームウェア以降をサポートします。このビューを使用して次のことを行います:
  • 入力機能を構成します。
  • 緊急起動を構成します。
  • スタータタイミングを構成します。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal