コントロール構成ビューのパラメータ (バージョン 4.xxx 以前)

コントロール構成
ビューには次のパラメータが含まれます:
パラメータ
パラメータ
説明
入力機能
入力 0 (IN0) 入力機能
入力 1 (IN1) 入力機能
入力 2 (IN2) 入力機能
入力 3 (IN3) 入力機能
入力 4 (IN4) 入力機能
入力 5 (IN5) 入力機能
入力が ON のときにアクティブになる E300 機能を指定します。この構成設定は、指定された制御モジュールでサポートされる入力でのみ使用できます。可能な値は次のとおりです。
  • 汎用入力
  • トリップのリセット
  • リモートトリップ
  • FLA2 のアクティブ化
  • スナップショットの強制
  • 緊急始動
  • MCC テスト位置
  • L1 ライン損失検出を有効にする
  • L2 ライン損失検出を有効にする
  • L3 ライン損失検出を有効にする
  • L1 および L2 ライン損失検出を有効にする
  • L2 および L3 ライン損失検出を有効にする
  • L1 および L3 ライン損失検出を有効にする
  • L1、L2、および L3 ライン損失検出を有効にする
汎用入力
入力は標準入力として動作し、入力が ON のときに特別な機能は有効になりません。
トリップのリセット
Reset Trip を使用すると、E300 Electronic Overload Relay がトリップ状態にあるときに、ユーザーはそれをリセットできます。Trip Reset は、E300 通信デバイスの青色のリセット ボタンを押すのと同じ機能を持ちます。トリップ リセットは、トリップ イベントのすべての条件がクリアされた場合にのみ実行できます。過負荷トリップ イベントの場合、% Thermal Capacity Utilized は、Overload Reset Level で指定された値を下回っている必要があります。
リモート トリップ
E300 Electronic Overload Relay を強制的にトリップ状態にします。
FLA2 の有効化
FLA2 は、2 速モータ アプリケーションで高速 FLA 値をプログラミングするために提供されます。
MCC テスト位置
MCC がテスト位置にあり、電圧または電流が存在する場合にトリップを有効にします。
ライン損失検出を有効にする
E300 Electronic Overload Relay は、Line Loss Trip および Warning 機能を使用して、相ごとの電流ベースのライン損失を監視し、特定の相での急速なライン損失を検出して、損傷と生産損失を最小限に抑えることができます。入力機能では、ライン損失について監視する相を指定できます。
制御モジュール リレー設定
これらの設定は、「General Purpose Relay」または「Control and Trip Relay」として指定された制御モジュール リレーでのみ使用できます。
保護フォルト モード
保護フォルトが発生した場合の出力の状態を指定します。可能な値は次のとおりです。
  • オフ
  • オン
  • 無視
構成タグ: DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultValue
Pt0xOutputProtectionFaultMode: 0 = 保護フォルト値に移動, 1 = 保護フォルトを無視
Pt0xOutputProtectionFaultValue: 0 = オフ, 1 = オン
プログラム モード
コントローラがプログラム モードに設定されたときの出力の状態を指定します。この設定は、EtherNet/IP ネット アイドルにも適用されます。可能な値は次のとおりです。
  • オフ
  • オン
  • 保持
構成タグ: DeviceName:C.Pt0xOutputProgMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProgValue
Pt0xOutputProgMode: 0 = プログラム モード値に移行, 1 = 最後の状態を保持
Pt0xOutputProgValue: 0 = オフ, 1 = オン
フォルト モード
ネットワーク通信フォルトが発生したときの出力の状態を指定します。可能な値は次のとおりです。
  • オフ
  • オン
  • 保持
構成タグ: DeviceName:C.Pt0xOutputFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputFaultValue
ポイント 0x 出力フォルト モード: 0 = Net Fault Value に移行、1 = 最後の状態を保持
ポイント 0x 出力フォルト値: 0 = オフ、1 = オン
最終状態
この設定は、メジャー リビジョン 5 以降で使用できます。フォルト モードの継続時間が経過した後に、モジュールをオン状態またはオフ状態に移行するかどうかを選択します。デフォルトの最終状態はオフです。[期間] に [永続的] を選択した場合は、最終状態を選択することはできません。デバイスは現在のフォルト モード状態を保持します。
非常時始動
緊急時には、保護フォルトまたは通信フォルトが存在していても、モータを始動する必要がある場合があります。トリップ状態は、熱過負荷状態の結果である場合や、起動回数が構成を超過した結果である場合があります。これらの状態は、E300 電子過負荷リレーの非常時始動機能を使用してオーバーライドできます。
ヒント
: 非常時始動をアクティブ化すると、過負荷保護およびブロック始動保護が禁止されます。このモードで運転すると、機器の過熱や火災の原因となるおそれがあります。
非常時始動を有効にする
この項目をオンにすると、非常時始動機能が有効になります。
非常時始動の起動方法
緊急始動機能をアクティブにするために使用する方法を指定します。可能な値は次のとおりです。
  • 入力 0 から入力 5 - これらは、入力が制御モジュールでサポートされており、まだ別の機能に割り当てられていない場合に一覧表示されます。
  • 出力タグ (O.EmergencyStartEn)
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal