コントロール構成ビュー (バージョン 4.xxx 以前)

このビューは、V4.xxx ファームウェア以前をサポートします。このビューを使用して、次の操作を行います:
  • 入力機能を構成します。
  • 制御モジュール リレー設定を構成します。
  • 緊急始動を構成します。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal