[スマート ポートと VLAN] ビュー
[スマート ポートと VLAN]
ビューを使用して、スマートポート ロールを割り当て、VLAN タイプと ID を割り当てます。
ヒント:
このビューのパラメータは、オンライン中に使用できます。
スマートポート ロールは、ポートの推奨される構成です。これらの構成は、ポート ロールと呼ばれます。スマートポートを使用して次のことができます。
- スイッチ接続を最適化し、スイッチ ポートからのトラフィックのセキュリティ、送信品質、および信頼性を確保します。
- 誤ったポート構成によって引き起こされる問題を回避します。ヒント:ポート ロールは、スイッチ ポートに接続されているデバイスのタイプに基づきます。スマートポートを選択する前に、どのポートをどのタイプのデバイスに接続するかを確認してください。
VLAN を使用して次のことができます。
- ユーザーをグループ化し、さまざまなユーザー タイプに権限と制限を適用し、さまざまなタイプのトラフィックを分離して送信品質を維持し、論理セグメント間の過剰なトラフィックを最小限に抑えます。
- さまざまなタイプのユーザーを分離し、ネットワーク リソースへの要求を常に検証する管理作業を減らします。ヒント:同じ VLAN 内のスイッチ ポートに接続されているデバイス間でのみ通信でき、同じデータを共有できます。
ご質問やご意見