新しいAllen-BradleyのVersaView 6300BボックスPCとシンクライアントは、信頼できるパフォーマンスを提供し、ユーザアプリケーションのニーズに合わせて複数のオプションで利用できます。その他の利点は以下の通りです。
- アトムクラスのブック・マウント・ユニットは軽量で、HMI、産業用モノのインターネット(IIoT)ゲートウェイおよびデータ・ロギング・アプリケーションに最適です。
- iクラスのブック・マウント・ユニットは、コンパクトでありながら強力な設計であるため、制御キャビネットのスペースを節約できます。
- iクラスの壁掛け式のマウントユニットは、低価格で高性能を提供します。
- ブックマウントと壁掛け式のマウントユニットは、どちらもファンレス構造で利用できるため、メンテナンスの手間が少ないアプリケーションに最適です。
- ファン冷却ユニットは、追加の冷却が必要になる可能性のあるアプリケーション向けに提供されます。
新しいAllen-BradleyのVersaView 6300PパネルPCは、さまざまなパフォーマンス要件を満たすことができるようにスケーラブルになっています。その他の利点は以下の通りです。
- 12.1~24インチのディスプレイサイズで利用でき、Intel Kaby LakeHプラットフォームの第7世代Corei3、i5、およびi7に基づく処理能力を提供します。
- これらのユニットは、マルチタッチソフトウェアを利用するアプリケーション向けに、アナログ抵抗膜方式タッチスクリーンおよび投影型静電容量方式タッチスクリーンで利用できます。
- ファンレス設計の構造により、メンテナンスの必要性が減少します。
- 真のフラットタッチスクリーンは、バクテリアが潜む隅や隙間を減らし、食品や飲料の用途で衛生的な作業面を提供するのに役立ちます。
VersaView 6300産業用PCには、最新のMicrosoft Windows 10IoTエンタープライズバージョンであるWindows10 IoT Enterprise 2019LTSCが搭載されています。また、イーサネットポートは大量のネットワークトラフィックを処理するためのギガビットポートです。