- ヒートトンネルを廃止することで最大90%のエネルギー消費削減を実現
- 機械効率は99%を超え、契約目標を上回る性能を達成
- 従来のプラスチック機械と同じ設置面積と速度で、容易な置き換えが可能
- 全く新しい機械コンセプトの市場投入までの時間短縮
- 投資リスクを抑えながら、製造メーカがサステナビリティ目標を達成するための柔軟性向上
1969年以来、Meurer Verpackungssysteme GmbHは、エンド・オブ・ライン包装用の単体機械および完全ラインの開発と製造を専門としています。同社は、フィルムおよびカートン包装機械、ならびにパレタイジング、バッファ、コンベア技術用機器の国際的な主要製造メーカの1つです。世界中で13500台以上の機械を設置しています。
- 二次マルチパック包装における実用的な代替手段が限られているプラスチックシュリンクラップへの過度な依存
- 馴染みのない紙ベース素材導入時の速度、信頼性、稼働時間低下リスク
- 熱式シュリンクトンネルおよびフィルム処理による高エネルギー消費
- サステナビリティ主導の市場の需要に対応するため、全く新しい機械コンセプトの開発および投入を加速する圧力
- 投資リスクを高めることなく、プレミアムおよびコスト重視の包装オプションで多様な分野のお客様に対応する必要性
- FactoryTalk® Optix™
- 2つの補完的な紙ベースのマルチパック機の開発
- プレミアムパッケージング向け紙スリーブソリューション
- コスト重視アプリケーション向け低材料テープソリューション
プラスチックを使わないマルチパック包装の再発明
食品および消費財製造メーカは、スピード、コスト効率、棚での訴求力を維持しながら、プラスチック包装を削減するという高まる圧力に直面しています。メウラー(Meurer Verpackungssysteme)社にとって、これは何十年にもわたる材料や機械開発の実績に頼ることなく、プラスチックシュリンクラップを紙に置き換えることができる全く新しい二次包装機械を設計することを意味しました。
プラスチックシュリンク機械は、大量のエネルギーを消費し、サステナビリティ向上を制限する熱トンネルに依存しています。紙の代替品は、マテリアルハンドリング、接着、信頼性、速度に関する新たな課題をもたらします。同時に、メウラー社のお客様は、既存の設置面積に適合し、上流ラインの速度に対応し、投資リスクを最小限に抑えるソリューションを求めています。
メウラー社には、迅速な革新、高精度モーションコントロール、データ駆動型の信頼性をサポートし、同時にお客様が新しい包装形態の採用方法をまだ学んでいる市場をナビゲートするのを支援できるプラットフォームが必要でした。
ロックウェル・オートメーションを基盤とした高速・データ対応マシン
メウラー社は共通プラットフォームから2つの異なるマシンコンセプトを開発しました。1つ目は、マルチパックを完全に包み込む紙製スリーブソリューションで、プレミアムブランドにふさわしい、店頭での高い訴求力を実現します。2つ目は、紙またはプラスチックの粘着テープを最小限しか使用しないでパックを固定し、材料とエネルギー消費を劇的に削減します。
シュリンクトンネルに依存しないため、テープソリューションは熱を必要とせず、エネルギー消費を最大90%削減します。精密なモーションコントロールにより、ナイフ、テープコンベア、穿孔、シール工程をミリメートル単位で同期させ、高速で一貫したパック品質を実現します。
ロックウェル・オートメーションの技術により、このレベルの性能が可能になります。OMAC規格に基づくモジュール式プログラミングにより、18軸同期マシンでも開発と立上げが加速します。さらに、FactoryTalk® Optix™は組み込みのデータの可視性を提供し、オペレータやエンジニアが性能を監視し、課題を診断し、運用を最適化するのに役立ちます。
「この短いタイムラインは、ロックウェル・オートメーションとの協力、サポート、コンポーネント、そしてシステムの信頼性によるものです。それが、プロトタイプとしてこれほど短期間でマシンを設置できた重要な要因でした」と、メウラー社のグローバルセールス&マーケティングディレクターであるマティアス・ルック氏は述べています。
妥協のないサステナブルな包装
メウラー社の機械により、製造メーカはスループット、設置面積、信頼性を損なうことなくプラスチックからの移行が可能です。お客様は、ライン速度と動作効率を維持しながら、市場の需要に応じてプレミアムまたはコスト重視のソリューションを選択できます。
機械の性能は常に99%を超え、ダウンタイムを削減し、出力を最大化します。さらに、統合されたデータ機能により、根本原因分析の迅速化、個々のオペレーターの専門知識への依存度の低減、より強靭な生産体制の実現が可能です。
「通常、98%の性能で契約しています。しかし、99%以上を達成することは、総出力を計算すると大きなメリットになります」と、マテウス氏は説明します。
革新的な機械設計とロックウェル・オートメーションの制御、モーションコントロール、デジタル技術を組み合わせることで、メウラー社はサステナブルな二次包装への柔軟かつ低リスクな道筋を提供します。このアプローチは、製造メーカが今日の期待値を満たしつつ、将来への備えを支援します。
公開 2026年9月16日
お客様へのご提案