Loading
ブログ | 産業オートメーション&制御
Recent ActivityRecent Activity

アナログ+ HART I/Oのパワーを活用する

アナログ+ HART I/Oモジュールは、リアルタイムHARTデータ収集と標準アナログ収集および制御を統合することにより、システム性能を最大化するように設計されています。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Spectrum Controls Hart I/O

今日のオートメーションとプロセス制御の世界では、データは重要な資産です。フィールドデバイスから有意義な情報にアクセスすることは、システムパフォーマンスを最適化し、情報に基づいた意思決定を行なうために不可欠です。スマートデバイスとの通信方法を一変させた技術の1つが、HART (Highway Addressable Remote Transducer: ハイウェイアドレス可能遠隔トランスデューサ)プロトコルです。このブログでは、アナログ+HART I/Oが、標準的なアナログ制御と並行してリアルタイムのHARTデータ取得を提供することで、オートメーションシステムをどのように向上させることができるかを、コスト効率を維持しながら掘り下げていきます。

HARTプロトコル: 普遍的な基準

HARTは、スマートフィールド機器を構成、モニタ、保守するための卓越した技術です。フィールド機器接続のための利用可能なオプションの中で、HARTは設置とメンテナンスが最もシンプルで簡単です。毎年何百万ものノードが設置されており、HART I/Oモジュールの選択は素晴らしいものとなるでしょう。

アナログ+ HART I/O: システム性能の最適化

アナログ+ HART I/OモジュールはリアルタイムHARTデータ収集と標準アナログ収集・制御をシームレスに統合することで、システムのパフォーマンスを最大化するように設計されています。この強力な組み合わせは、非常に効果的であるばかりでなく、予算に優しいので、柔軟性と費用対効果が最も重要なプロセスアプリケーションに理想的な選択です。

アナログ+ HART I/Oの際立った特長の1つは、強化されたデバイス診断を提供する能力です。これらのモジュールは、デバイスの異常をオペレータに迅速に警告することで、制御戦略を補完します。範囲のタイプ、プロセスアラーム、タイムスタンプ、フィルタ周波数などのユーザ選択可能な機能を提供するアナログ+ HART I/Oは、費用対効果に配慮しながらも柔軟性があります。さらに、取得したデータは資産管理の基礎となります。

アセット管理ソフトウェアとのシームレスな統合

効率的な機器管理は、アセット管理ソフトウェアを制御システムに統合することから始まります。この統合には2つのオプションがあります。

1. FDT/DTMフレームワーク: ご使用のアセット管理アプリケーションがFDT/DTMフレームワークをサポートしている場合、スペクトラム・コントロールズ社のDTMライブラリを活用して、当社のHART対応I/Oモジュールに接続されたスマート機器にアクセスすることができます。これらのDTMは、www.spectrumcontrols.com/からインストール手順とともにすぐにダウンロードできます。

2. CONNECTSアプリケーションソフトウェア: FDTをサポートしないアプリケーションのために、スペクトラム・コントロールズ社はCONNECTSアプリケーションソフトウェアを提供しています。CONNECTSは、アセット管理アプリケーションとControlLogix®、CompactLogix™、Flex、およびPOINT I/O™のHART I/O間の仲介役として機能し、コマンドをシームレスに変換してスムーズな通信を実現します。

スペクトラム・コントロールズ社のHART I/Oの利点

スペクトラム・コントロールズ社のHART I/Oをオートメーションシステムに統合することで、多くの利点が得られます。

1. 立上げの合理化: デバイスの構成とキャリブレーションを効率的に検証および文書化し、配線の完全性と制御ループの機能をすべて一元管理された場所から提供します。

2. 操作性の向上: 多変数の機器にアクセスし、利用可能なリアルタイムデータの量を劇的に増加させます。例えば、マスフローメータは複数のパラメータを測定することができ、アナログ+ HART I/Oはこのすべてのデータを取り込むことができます。バルブの場合は、余分な配線をすることなく、リアルタイムのバルブ位置、サイクルカウント、ステータスを提供します。

3. 予知保全: 統合されたネットワークはスケジューリングを合理化し、ダウンタイムを削減します。電子システムのバックアップは、故障時の迅速なリカバリを可能にし、履歴データはトレンドの特定や機器の信頼性評価に役立ちます。
 

アナログ+ HART I/Oの主な特長

それでは、ロックウェル・オートメーションのI/Oプラットフォーム向けのスペクトラム・コントロールズ社の製品を詳しく見ていきましょう。

1734 POINT I/O™アナログ+HART I/Oモジュール:

  • プロセスアプリケーションに最適
  • 既存のHARTフィールド機器のパワーを活用
  • 双方向HART通信を可能にしながら、標準アナログデータを提供
  • DTMおよびCONNECTSサポートにより、アセット管理ソフトウェアとのインターフェイスが可能

1769 CompactLogix™絶縁アナログ+HART I/Oモジュール:

  • 4チャネルのチャネル間絶縁アナログ+ HART I/Oを搭載
  • 配線を追加することなくリアルタイムモニタおよびHARTデータを提供
  • 完全なチャネル間絶縁
  • CompactLogix™およびMicroLogix™ 1500に対応
     

共に進む

30年にわたるロックウェル・オートメーションのテクノロジパートナとして、当社は同社の多くの製品と互換性のある幅広い製品を開発してきました。アナログ+ HART I/Oに加え、スペクトラム・コントロールズ社は、Micro800™用の15種類のモジュールと新しいCompact 5000™ I/Oシステム用の2種類のモジュールを含む、10種類のロックウェル・オートメーションのプラットフォーム上のI/Oソリューションを提供しています。これらの製品は、多様なオートメーションニーズに対応するように設計されており、さまざまなアプリケーション要件を満たす柔軟性と効率性を提供します。
 

HART機器統合のパワーを活用

アナログ+ HART I/Oは、オートメーションとプロセス制御の世界を大きく変えるものです。リアルタイム機器データ収集とアナログ制御をシームレスに組み合わせることで、機器診断の強化と効率的なシステム性能の新たな可能性を引き出します。スペクトラム・コントロール社の幅広いI/O製品群により、オートメーションプロセスを最適化する豊富なモジュールをご利用いただけます。HART機器統合のパワーを取り入れ、スペクトラム・コントロールズ社と共にオートメーションシステムを新たな高みへと引き上げましょう。

公開 2023年10月6日

トピック: 産業オートメーションおよび制御 I Oモジュール

ギャレット・エドワーズ
ギャレット・エドワーズ
Director of Product Management, Spectrum Controls
魅力的でエネルギッシュなスピーカーであるギャレットは、2017年にSpectrum Controlsに入社し、ネットワーク接続技術における幅広い経験をもたらしています。キャリアの大半をプロダクトマネージャとして過ごしてきたギャレットは、顧客から学び、困難な問題を解決することを楽しんでいます。
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left アナログ+ HART I/Oのパワーを活用する