Loading
ブログ

SecureOTが産業サイバーセキュリティのイノベーションを推進する方法

SecureOT™ソリューションスイートは、ベンダーに依存しないプラットフォームとマネージドサービスを通じて、製造メーカ向けに包括的なOT固有のサイバーセキュリティを提供します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Two cybersecurity engineers looking at tablet

産業組織の相互接続が進むにつれ、制御技術(OT)システムへのサイバー攻撃のリスクは高まっています。多くの旧式のシステムはセキュリティを考慮して構築されておらず、従来のITソリューションでは複雑で老朽化した産業環境を保護するには不十分です。SecureOT™ソリューションスイートは、ソフトウェア、サービス、そして専門知識を統合し、エンド・ツー・エンドのOT保護を提供します。SecureOTは、製造業や重要インフラにおけるリスク軽減、運用継続性維持、コンプライアンス遵守の簡素化を支援します。

ITファーストのセキュリティの隠れたリスク

断片化されたツールは、より大きなリスクを生み出します。そして現実には、多くのサイバーセキュリティプラットフォームはIT環境向けに構築され、後からOT環境向けに適応させられています。こうした後付けアプローチは、可視性を犠牲にし、ダウンタイムのリスクをもたらし、検知と対応の間にギャップを生じさせることがよくあります。

製造メーカや重要インフラ事業者は、運用の物理面とデジタル面の両方を理解しているパートナを必要としています。解決策はツールの追加ではなく、統合、洞察、そして継続的な改善です。SecureOTは、世界を動かすシステムに特化したソリューションを提供します。
 

SecureOTの特長

SecureOTは、運用上の現実と戦略的なレジリエンスを融合させることで、産業サイバーセキュリティを再定義します。これにより、組織は老朽化したインフラを妥協することなく保護することができます。

1. OTの複雑さに対応

SecureOTは、ロックウェル・オートメーションが100年にわたって培ってきた産業オートメーションの専門知識とサービス、そしてOTに特化したSecureOTプラットフォームを組み合わせた包括的な産業サイバーセキュリティソリューションです。

オペレーションに関する深い理解により、安全、稼働時間、最新化を単一のフレームワークでバランスよく実現できます。

2. ベンダーに依存せず拡張性に優れている

SecureOTは、単一ベンダーのスタックだけでなく、エコシステム全体を保護します。そのアーキテクチャは、工場、データセンター、クラウドシステムにまたがる混在環境に対応し、既存の投資とシームレスに統合できます。

この中立性により、製造メーカは選択の自由度を高めながら、完全な可視性と一貫した保護を実現できます。

3. 産業組織はエンド・ツー・エンドのOTサイバーセキュリティ保護を実現

SecureOTは、SecureOTプラットフォームとSecureOTプロフェッショナルサービスおよびマネージドサービスを統合し、サイバーセキュリティライフサイクル全体にわたる保護を提供します。産業サイバーセキュリティの成熟度や組織がどの段階にあるかに関わらず、SecureOTは、産業セキュリティプログラムの設計、実装、管理、最適化において、お客様のニーズに合わせたサポートを提供します。

4. フレームワークに準拠したアプローチ

SecureOTの手法は、NIST CSF、NIS2、IEC 62443といった世界的に認められたフレームワークに準拠しており、組織が測定可能なサイバー成熟度を達成できるよう支援します。このフレームワークの整合性により、規制要件を実用的で反復可能なプロセスに変換し、サイバーセキュリティ規格を常に先取りし、効果的に遵守できるようになります 。

5. 100年以上の規模と専門知識に支えられて

SecureOTは、エンジニア、サイバーセキュリティアーキテクト、そして業界のスペシャリストからなるグローバルネットワークを活用しています。これにより、コンサルティング、展開、そして継続的なオペレーションをワンストップで提供し、価値実現までの時間を短縮し、製造メーカにとって一貫した成果を実現します。

SecureOTソリューションスイートの内容

この統合ソリューションにより、SecureOTは産業サイバーセキュリティへの包括的なアプローチを実現します。産業サイバーセキュリティ特有の課題に対処し、リスク環境全体にわたって統合的な保護を提供するために特別に構築されています。

戦略的アドバイザリ

SecureOTは戦略的な整合性から始まります。当社のアドバイザリサービスは、包括的な評価、ROIモデリング、そしてITとOTの優先事項を橋渡しするガバナンスフレームワークを提供します。各製造メーカの成熟度レベルに合わせたリスクベースのロードマップを策定することで、お客様が情報に基づいた意思決定を行ない、測定可能な進歩と長期的なレジリエンスを実現できるよう支援します。

産業用ネットワークとインフラ

SecureOTは、Converged Plantwide Ethernet (CPwE)を基盤とした、安全で検証済みのネットワークアーキテクチャを設計・導入します。これらのアーキテクチャは、セグメンテーション、仮想化、セキュアなアクセスを統合し、信頼性の向上と総所有コストの削減を実現します。

資産インベントリとライフサイクル管理

資産インベントリは、SecureOTプラットフォームの中核コンポーネントです。ベンダーを問わず、あらゆるデバイスを対象に資産検出を実行します。この包括的な可視性により、資産データは実用的なインテリジェンスに変換されます。また、統合されたリスクベースの意思決定を促進するコンテキストデータに基づき、最新化、パッチ適用計画、ライフサイクル管理に関するよりスマートな意思決定を可能にします。

リスクと脆弱性の管理

SecureOTは、コンテキストリスクに基づいて脆弱性を優先順位付けします。SecureOTプラットフォームには、自動化された構成とパッチ管理機能が直接組み込まれており、限られたリソースを最適化しながら、脆弱性への露出を迅速に低減します。

MDR (Managed Detection and Response)

ロックウェル・オートメーションのグローバルなセキュリティ・オペレーション・センター(SOC)による年中無休24時間体制のOT特化型監視により、SecureOTはリアルタイムの脅威検知と対応を実現します。アラートの相関分析、高度な分析の適用、そして脅威へのリアルタイムな対応により、業務の中断を最小限に抑え、オペレーションの整合性を確保します。

インシデント対応と復旧

インシデント発生時、SecureOTは迅速な封じ込めと復旧を実現し、ダウンタイムを最小限に抑えます。インシデント後のレビューは根本原因分析にとどまらず、実践的で反復可能な改善を通じて、製造メーカの長期的なレジリエンス強化を支援します。
 

SecureOTの優位性SecuSecureOTの優位性は、テクノロジ、洞察、そしてパートナシップを、産業現場のニーズに合わせて構築された単一の適応型サイバーセキュリティエコシステムに統合する能力にあります。

  • 分離ではなく統合: SecureOTは、サイロ化されたツールを、予防、検知、対応を網羅する単一の連携プログラムに置き換えます。

  • 行動を促す可視性: SecureOTプラットフォームは、生の資産データを優先順位付けされたコンテキストインテリジェンスに変換し、迅速かつ確実な意思決定を可能にします。

  • パートナシップによる信頼: 製造メーカは、テクノロジと、産業環境の微妙なニュアンスを理解する長期的なパートナを獲得できます。

成果: 拡張可能なレジリエンス

その結果、保護にとどまらず、運用効率、ビジネス価値、そして業界全体の進歩を大規模に推進する成果が生まれます。

  • 運用への影響: 計画外のダウンタイムを削減し、コンプライアンスへの対応を実現し、安全と生産性を維持します。

  • ビジネスへの影響: 統合システムとベンダーへの依存度の低減により、総所有コスト(TCO)を削減します。これにより、透明性とリスク軽減を実現し、利害関係者の信頼を獲得します。

  • 業界への影響: このソリューションスイートは、ITの厳密さと産業オペレーションの現実を融合させ、OTに特化したサイバーセキュリティの新たなベンチマークを確立します。
     

未来のスタンダードを確立

SecureOTは、OTサイバーセキュリティの実現可能性に対する期待を一新します。可視性、制御性、レジリエンスを1つの名前に統合することで、SecureOTはサイバーセキュリティを障壁から進歩の触媒へと変革します。

産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
 産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
SecureOTは、OTネイティブ設計のソフトウェア、専門家サービス、およびグローバル規模を組み合わせて、リスクを軽減し、稼働時間を向上し、産業運用のコンプライアンスを簡素化します。
こちらをご覧ください

公開 2025年12月8日

トピック: サイバーセキュリティ
SecureOTが産業サイバーセキュリティに対する洞察、制御、信頼性をどのように実現するかをご紹介します。
こちらをご覧ください
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left SecureOTが産業サイバーセキュリティのイノベーションを推進する方法