Loading

PlantPAx分散制御システム

仮想プラント環境に入り、DCSシステムの動作中の様子をご覧ください。
インタラクティブの起動
プロセスソリューション
    • 概要
    • 基本的なバッチ管理
    • 基本的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
    • 総合的なバッチ管理
  • 最適化
    • 概要
    • 安全計装システム(SIS)
    • 安全計装システム(SIS)
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • サービス
    • 概要
    • DCSの移行
    • DCSの移行
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

PlantPAx®は、プロセスオートメーションを簡素化し、運用性能を向上させるために設計された、当社の最新式のDCSです。プラント全体の制御、リアルタイムの知見、統合安全、スケーラブルなアーキテクチャにより、PlantPAxは生産者の生産性向上、リスク低減、より迅速かつ情報に基づいたプロセス制御の意思決定を支援します。​

その性能を長期にわたり保護するために、PlantPAx System Assuranceは、実証済みの設計および導入標準に対して重要なシステム属性を検証することで、システムの信頼性と性能に対する安心感を実現します。PlantPAxシステムを最適化された状態に維持するためには、Process System Lifecycle Supportを組み合わせてご活用ください。これは、技術サポート、システムヘルスに関する知見、サイバーセキュリティ関連サービス、定期的なライフサイクルエンゲージメントを組み合わせたプロアクティブなサービスであり、性能の維持と分散制御システムの長期的な価値の最大化に貢献します。​

  • PlantPAx クイックファクトシート
    PlantPAx クイックファクトシート サムネイル
    書類
    PlantPAx クイックファクトシート

    貴社のプラントをよりスマートかつ効率的にしませんか。PlantPAx® Quick Factsパンフレットは、貴社のオペレーションの可能性を最大限に引き出す鍵です。シームレスな統合、リアルタイムの知見、強化されたサイバーセキュリティによる生産の最適化とダウンタイムの低減を体験しよう。今すぐパンフレットを入手し、PlantPAx®が貴社のプラントをどのように変革できるかをご確認ください。

    今すぐダウンロード
  • ビデオ
    PlantPAx差別化ビデオシリーズ サイバーセキュリティ

    ロックウェル・オートメーションのPlantPAxでサイバー攻撃を未然に阻止。安全な分散制御システム(DCS)がプラントの円滑な稼働の維持と進化し続ける脅威からの保護を実現します。

  • ビデオ
    PlantPAx差別化ビデオシリーズ:プロセス + 電力

    生産オペレーションにおいて、電力とプロセスの統合にお困りですか?ロックウェル・オートメーションの分散制御システムであるPlantPAxは、電力とプロセスをシームレスに統合し、オペレーションの簡素化と性能の最大化を実現します。

  • ビデオ
    PlantPAx差別化ビデオシリーズ プラント全体の制御

    部門間の壁があるプロセス制御システムにお困りではありませんか。ロックウェル・オートメーションの分散制御システムPlantPAxは、プラント全体をシームレスに統合し、効率を向上させ、価値ある知見を実現します。

PlantPAx 5.x

DCSでデジタルトランスフォーメーションの加速

貴社のような生産者は、競争力を維持するための複雑さや課題を巧みに乗り越えています。これは、医薬品、消費財、食品・飲料から鉱業、化学まで、さまざまな産業に当てはまります。だからこそ、進化し続けるデジタルトランスフォーメーションの取り組みを継続するために、最新式の技術進歩を導入することが非常に重要です。

制御室から 役員会議室まで、プロセスシステムのユーザーは、生産性と予算・リソースの制約とのバランスを取りながら、進化する運用リスクに積極的に対応するという絶え間ない課題に直面しています。PlantPAx分散制御システム(DCS)によって、これらの課題に対応し、貴社のプラント全体で真の生産性向上を実現できます。

システム機能は、プラント全体でスケーラブルなシステムが生産性を向上し、 収益性を改善し、 運用全体のリスクを低減することを保証することで、プラント運用のライフサイクルに好影響を

与えます。

最新のシステムリリースでは以下が導入されます。

ネットワークおよびセキュリティアップデート サイバーセキュリティのアップデートと新しいStratixスイッチにより、システムの防御力とネットワークの信頼性が強化され、OPC UA統合によってデータ交換が効率化されます。強化されたネットワークヘルスオブジェクトが性能を監視し、潜在的な問題に積極的に対応します。パートナであるAparianのFoundation FieldbusおよびProfibus PAデバイスのサポート拡大により、産業用ネットワーク全体でシームレスな接続が実現されます。

分析機能の有効化 KPIに連動したアラームおよびイベントダッシュボード、包括的なデバイス情報ダッシュボード、複数のPlantPAxデータソースの統合による企業全体のビューのシームレスな統合(FactoryTalk DataMosaixによるクラウドおよびオンプレミス展開対応)により、知見の獲得と運用の最適化が可能です。

プロセスおよび電力の実現 IEC-61850およびイーサネット/IP全体で電気の配分をシームレスに監視・制御し、ProSoft Gatewayまたはシャーシ内IEC-61850ソリューションをサポートします。ロックウェル・オートメーション、SEL、ABB保護デバイス用の付属オブジェクトを活用し、電力管理戦略の最適化が可能です。

当社が対応する産業について詳しく知る
PlantPAx分散制御システム 最新式のDCS
制御室の作業者
パンフレット
PlantPAx分散制御システム 最新式のDCS

PlantPAx®システムは、最新式のDCSであり、Connected Enterprise®の主要コンポーネントです。

今すぐダウンロード
プロセスソリューションユーザグループ

この業界をリードする年次イベントでは、貴社が日々直面する生産上の課題に対応します。刺激的な基調講演、洞察に満ちた技術セッション、実践的なラボを通じて、最新のプロセスオートメーション技術について学ぶことができます。

Flexware Innovationロゴ

PlantPAx: 最新式のDCS

分散制御システムに期待する価値の再定義

PlantPAxシステムを主要コンポーネントとして、すべての自動化オペレーションをコネクテッド・エンタープライズに統合できます。このテクノロジーは、貴社の生産性向上、効率性の向上、コスト削減を実現します。

最新式のDCSであるPlantPAxは、単一のプラント全体制御システムと柔軟性の向上を実現し、より良いビジネス上の意思決定を可能にします。

プラント全体の制御および最適化 PlantPAxシステムは、プラントの重要なエリア間でシームレスな統合を実現する共通の自動化プラットフォームを使用します。この最新式のDCSは、プロセス制御、ディスクリート制御、電力管理、情報、安全制御を1つのプラント全体インフラストラクチャに統合します。メリットには、共通プラットフォーム、シームレスな情報フロー、管理の容易さ、総所有コストの低減が含まれます。 高性能アーキテクチャのご紹介

スケーラブルなモジュラーアーキテクチャ PlantPAxシステムでは、柔軟性を高めるための幅広いアーキテクチャオプションが用意されています。同じプラットフォームを単一ステーションから大規模な分散アーキテクチャまで活用できます。これにより、データを複製することなく容易に統合でき、市場投入までの時間短縮、HMI、バッチ管理、データ収集などのスケーラブルなシステム機能が実現します。 設計および実装ソリューションのご紹介

オープン、情報対応、セキュア PlantPAx最新式DCSは、イーサネット/IPをバックボーンとしたオープン通信標準に基づいています。その結果、リアルタイム情報が企業全体で容易に活用でき、より良いビジネス上の意思決定が可能になります。仮想化とモビリティの活用、市販の既製品ハードウェアによるIT/OTコンバージェンスの実現、最大10%のエネルギー削減、多層防御への体系的なアプローチにより、より良いビジネス上の意思決定を実現します。 情報セキュリティの強化

柔軟な導入およびサポートネットワーク PlantPAx DCSでは、貴社のニーズに応じて最適な導入およびサポートチームを選択できます。ロックウェル・オートメーションがシステムやその他の世界クラスのソリューションを実現することも、既に協力関係を築いている地域のプロセスシステムインテグレータがサポートを実現することも可能です。

生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
機能
機能
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合しています。設計時間、資本、運用コストを削減します。1つのHMIでリアルタイムの生産データを取得できます。
Flexware Innovationロゴ

ライフサイクルサービス

PlantPAxライフサイクル全体を通じた価値の創出​

ロックウェル・オートメーションは、設計および構成から継続的な最適化や最新化まで、ライフサイクルのあらゆる段階を支援するサービスを通じて、PlantPAx分散制御システムの価値最大化を実現します。​

  • 設計 実証済みのツールおよび方法論によるエンジニアリングと標準化の加速。PlantPAx System Assuranceは、予測可能な長期性能を実現する標準主導型アプローチです。​
  • 構築 試運転および統合の専門知識によるプロジェクトリスクの低減と導入の迅速化。​
  • 維持 PlantPAxは、より小さな設置面積と簡素化された最新化パスにより、保守・運用・最新化が容易です。Process System Lifecycle Supportの活用による技術サポート、システムヘルス知見、サイバーセキュリティ関連サービス、パフォーマンス維持と長期的なシステム価値最大化に役立つ定期的なライフサイクルエンゲージメントの実現。​
  • 改善 診断、オープンアクセス、分析、最適化戦略による運用の継続的な最適化。​
プロセスサービスの詳細情報
プロセスシステムのライフサイクルサポート
黄色いヘルメットをかぶった女性作業員が、工場環境で、ロックウェル・オートメーションのPlantPAx®システムのメンテナンスについて話し合いながら、赤いヘルメットをかぶった男性Safety ManagerにiPadを見せている
パンフレット
プロセスシステムのライフサイクルサポート

この継続的なサポートモデルにより、PlantPAx®システムのシステム知識の維持と必要な専門知識へのアクセスの確保が可能です。

今すぐダウンロード
ライフサイクルサービス
Main Image
機能
ライフサイクルサービス

製造工場や施設のライフサイクル全体を通じてサポートする産業用オートメーションサービス。設計、構築、維持、または改善が必要な場合にも対応します。

当社の機能紹介
PlantPAx®で生産性向上、収益性向上、リスク低減の実現方法を探る

仮想プラント環境に入り、DCSシステムの動作中の様子を体験しよう。

インタラクティブの起動

DCS移行

レガシーDCSのリスクへの対応

DCSは「プロセスの頭脳」であり、プラント全体に展開されて多数のデバイスを監視・制御し、毎回確実に品質の高い製品を時間通りに生産できるようにします。設備が老朽化すると、部品の調達、サービス、旧技術による生産性低下の可能性、ダウンタイムリスクの増大といった課題が避けられなくなります。 ロックウェル・オートメーションがPlantPAx DCSによる制御システムの最新化をどのように実現できるかをご確認ください。

分散制御システム移行
Main Image
機能
分散制御システム移行

当社の移行ソリューションは、ダウンタイムの低減、運用成功の最大化、レガシー機器の保守リスクの軽減を実現するように設計されています。

当社の機能紹介
PlantPAxおよびDCS移行プレイリスト
Main Image
概要
PlantPAxおよびDCS移行プレイリスト

レガシー分散制御システムの最新化の準備はできていますか。多くのプロセスプラントでは、現在、旧式のDCSが導入されています。DCSのPlantPAx® DCSへの移行が貴社にどのように役立つかをご確認ください。

今すぐ視聴

バッチ制御とFactoryTalk Batch

当初からPlantPAx DCSの一部

今日のダイナミックな製造環境は、コスト管理、リスク軽減、競争力の獲得という複数の課題を提示しています。多くの企業にとって、これは生産エリアが大胆なアプローチで足かせとなっている非効率性を排除しなければならないことを意味します。これには、情報に基づいた意思決定、データ駆動型の非効率性の露呈、そして膨大な量のコラボレーションが必要です。実際、今日の急速に進歩する技術を受け入れる組織は、新たな競争力を発見する可能性があります。

FactoryTalk® Batchは、コード、レシピ、フェーズ、ロジックの再利用をサポートする、効率的で一貫性のある予測可能なバッチ処理を実現します。FactoryTalk Batchは、ISA-88標準と実績のある技術を組み合わせることで、企業全体のアーキテクチャから複雑な単一ユニットアプリケーションまで、幅広い柔軟性を実現します。また、プロセス全体に1つの制御および情報システムを適用することで、生産能力と製品品質の向上、エネルギーと原材料の節約、プロセスのばらつきと人的介入の削減を実現します。

FactoryTalk Batch
工場環境でタブレットを見ている女性作業員
Ryan Binkley
FactoryTalk Batch

FactoryTalk® Batchソフトウェアの最新式のバッチ制御戦略により、設備の効率的な活用、製品品質の向上、エネルギー使用量の削減、コスト削減の実現。

始める
バッチ制御
Main Image
機能
バッチ制御

当社のバッチ制御ソリューションは、生産性の向上と収率の改善という要求に対応する柔軟な制御環境の実現を支援します。

当社の機能紹介

メリット

  • サプライチェーンの最適化
  • 試運転時間の短縮
  • 一貫性の強化
  • 成長の余地

設計および実装ツール

当社製品の構成および適用を支援するツール

PlantPAx DCSは、当社の設計および構成プラットフォームの進化を活用しています。PlantPAx System Estimator(PSE)により、貴社の要件に基づいてアーキテクチャを迅速に構築し、検証できます。PSEウィザードはIntegrated Architecture® Builder(IAB)の一部です。

PlantPAxシステム見積ツールのダウンロード システム構成ツールの可能性を探る
PlantPAx DCS選定ガイド
Main Image
パンフレット
PlantPAx DCS選定ガイド

PlantPAx®システムは、分散制御に対する最新式のアプローチを実現します。このシステムは、プラント内の他のすべてのオートメーション分野と共通の技術を共有しています。

今すぐダウンロード
PlantPAx DCSユーザマニュアル
Main Image
マニュアル
PlantPAx DCSユーザマニュアル

アプリケーション開発に利用可能なアドオン命令、組み込みPlantPAx命令、および関連フェースプレートの概要

今すぐダウンロード
ロックウェル・オートメーションのコンサルタントとお話しする準備はできていますか?

貴社の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界専門知識を提供します。

お問い合わせ

他の閲覧者も閲覧

Loading
Loading
Loading
Loading

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left プロセスソリューション
  4. Chevron LeftChevron Left プロセスシステム
  5. Chevron LeftChevron Left PlantPAx分散制御システム