Loading

Stazione di lavoro dimostrativa EtherNet/IP In-cabinet 1834

Codice prodotto: ABT-MD1834EIC, ABT-MD1834EIC-CE (solo per la regione EMEA)

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint

Funzionalità della workstation

La demo fornisce una piattaforma compatta e di esperienza pratica per mostrare l’integrazione del controllo motore utilizzando la tecnologia di avviamento diretto (DOL) con connettività EtherNet/IP. Progettata per dimostrazioni ai clienti, formazione tecnica e familiarizzazione con i prodotti, la workstation include l’interfaccia gateway 1834-AENTR Stratix 4400, i cavi piatti 1486 e le interfacce di comunicazione per il controllo dei contattori 100-E, degli avviatori motore e degli operatori a pannello 800F. Nel pacchetto autonomo è incluso un controllore Compact GuardLogix 5380 integrato.

Gli utenti possono interagire con i pulsanti fisici per avviare e arrestare gli avviatori motore. Il box demo include anche una presa elettrica standard da 120 V CA per collegare un piccolo motore o un carico resistivo, come una ventola, un trapano o un piccolo asciugacapelli. Questo collegamento di carico esterno aiuta gli utenti a visualizzare il funzionamento del motore CA e a monitorare i dati operativi, inclusa la corrente motore in ampere, l’utilizzo della capacità produttiva termica (TCU%) e il rilevamento errori in tempo reale. La workstation rafforza il funzionamento operativo e le capacità chiave come il controllo motore, la configurazione dei parametri, le comunicazioni EtherNet/IP e la funzionalità peer-to-peer. Il suo design portatile fornisce un ambiente sicuro e ripetibile per mostrare scenari applicativi comuni, procedure di messa in servizio e tecniche di troubleshooting.

Sarà disponibile anche una versione CE di questa workstation per i clienti della regione EMEA. I clienti che richiedono una workstation conforme ai requisiti CE applicabili devono ordinare ABT-MD1834EIC-CE.


Scopo della formazione

Questa postazione di lavoro è progettata per clienti, distributori, team di vendita e personale di assistenza che desiderano acquisire esperienza pratica con il funzionamento e le funzionalità della 1834 EtherNet/IP In-cabinet solution. Serve come piattaforma di apprendimento interattiva per la configurazione del sistema, il controllo dei dispositivi, l'integrazione degli operatori locali e la risoluzione dei problemi di base. La postazione di lavoro rafforza anche le best practice per le applicazioni a livello di macchina fornendo un ambiente sicuro e ripetibile per mostrare scenari operativi concreti.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Gateway 1834-AENTR EtherNet/IP™
  • Sistema di comunicazione cavi piatti 1486
  • Interfacce di comunicazione EtherNet/IP™

Hardware di controllo

  • Controllore Compact GuardLogix® 5380
  • Avviatori motore 100-E con capacità di comunicazione EtherNet/IP™
  • Presa di alimentazione supplementare 1834
  • Alimentatore 120 V/240 V CA
  • Componenti di cablaggio e protezione integrati

Pannello di interfaccia operatore

  • Pulsanti e indicatori di stato del pannello operatore 800F con comunicazione EtherNet/IP™

Dimensioni dell’unità

  • Larghezza: 19.50″ (495 mm)
  • Altezza: 9.94″ (252 mm)
  • Profondità: 5.74″ (146 mm)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro Demo per distributori
  6. Chevron LeftChevron Left Stazione di lavoro dimostrativa EtherNet/IP In-cabinet 1834
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: