Funzionalità della workstation
La workstation del convertitore di frequenza PowerFlex 755 offre un pacchetto flessibile di opzioni di alimentazione, controllo e interfaccia operatore per soddisfare le esigenze di spazio, flessibilità e affidabilità della simulazione.
Le numerose opzioni di comunicazione, tra cui EtherNet/IP integrato, rendono inoltre la workstation PowerFlex 755 la soluzione ideale per le vostre esigenze di formazione sui convertitori di frequenza. Questa workstation è conforme agli standard di certificazione CE.