Funzionalità della workstation
Con questa workstation potete configurare, programmare, mettere in servizio ed eseguire i servoazionamenti Kinetix 5700 su EtherNet/IP utilizzando il software Studio 5000 Logix Designer® e il motion integrato CompactLogix. Questa workstation offre un modo per simulare gli stessi schemi di controllo in funzione in tutto il vostro impianto.
La workstation Kinetix 5700 è progettata per ottimizzare le simulazioni sul posto di lavoro e aumentare le competenze degli studenti nella programmazione e nella diagnostica delle applicazioni di motion integrato controllate tramite EtherNet/IP.Questa workstation è conforme agli standard di certificazione CE.