Funzionalità della workstation
Questa workstation può essere utilizzata per programmare istruzioni di sicurezza all'interno di un task di sicurezza GuardLogix per il monitoraggio dei circuiti di sicurezza. Con questa workstation potete inviare dati di sicurezza su EtherNet/IP utilizzando la tecnologia produttore-consumatore.
Potete inoltre mappare tag standard su tag di sicurezza. Il controllore GuardLogix può essere bloccato per proteggere i componenti di controllo di sicurezza da modifiche. Una barriera fotoelettrica inclusa simula il controllo del punto di intervento. Questa workstation è conforme agli standard di certificazione CE.