Loading

Workstation di formazione EtherNet/IP

Codice prodotto: ABT-TDENET-B-CE

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDENET-B-CE

Funzionalità della workstation

La workstation di formazione ControlLogix e FLEX I/O offre una piattaforma scalabile e flessibile per dimostrare le moderne architetture di controllo PLC, l’I/O distribuito e la rete Ethernet industriale. Basata su un controllore ControlLogix 5580 con comunicazione EtherNet/IP integrata, la workstation supporta configurazioni di I/O centralizzato e I/O remoto utilizzando le tecnologie FLEX 5000 e CompactLogix.

Gli switch Ethernet Stratix gestiti e non gestiti consentono topologie di rete realistiche, mentre l’HMI PanelView Plus 7 fornisce l’interazione locale dell’operatore per monitoraggio, controllo e diagnostica. I componenti modulari di distribuzione elettrica e protezione completano una piattaforma di formazione robusta progettata per supportare applicazioni avanzate di controllo, rete e integrazione di sistema. Questa workstation è conforme agli standard di certificazione CE.


Scopo della formazione

Questa workstation è progettata per i clienti che desiderano sviluppare, rafforzare e mantenere le competenze relative alle architetture ControlLogix, ai sistemi di I/O distribuito e alle reti Ethernet industriali. Fornisce un ambiente pratico per esercitarsi nelle attività di configurazione, messa in servizio e ricerca guasti che non vengono eseguite frequentemente nello stabilimento, supportando il mantenimento delle competenze a lungo termine e la fiducia nelle applicazioni concrete.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Modulo di comunicazione ControlLogix EtherNet/IP
  • Switch Ethernet gestito Stratix 5200

Hardware di controllo

  • Controllore ControlLogix 5580 con EtherNet/IP
  • Controllore CompactLogix L1 con EtherNet/IP

Pannello operatore del convertitore di frequenza che include:

  • Interfaccia operatore PanelView Plus 7

Dimensioni dell’unità

  • Lunghezza: 826 mm
  • Larghezza: 553 mm
  • Altezza: 312 mm
  • Peso: 30 kg

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).

Prodotti correlati

La workstation può essere utilizzata in combinazione con i seguenti prodotti:

TBC


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro standard conformi CE (area EEA)
  6. Chevron LeftChevron Left Workstation di formazione EtherNet/IP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: