Funzionalità della workstation
La workstation ControlLogix offre un mezzo per simulare gli stessi schemi di controllo in esecuzione in tutto lo stabilimento. Che vogliate estendere le competenze tecniche del vostro personale o sviluppare un programma efficace per aggiornare i dipendenti, la workstation ControlLogix vi aiuterà a ottenere il massimo dal vostro investimento. Questa workstation include un chassis I/O a 10 slot per l'espansione e la flessibilità dei moduli. Questa workstation è conforme agli standard di certificazione CE.