Funzionalità della workstation
La workstation ControlLogix offre un modo per simulare gli stessi schemi di controllo in esecuzione nel vostro stabilimento. Che vogliate ampliare le competenze tecniche del vostro personale o sviluppare un programma efficace per aggiornare i dipendenti, la workstation ControlLogix vi aiuterà a ottenere il massimo dal vostro investimento.
Racchiusa in un nuovo alloggiamento leggero per un facile utilizzo su tavolo. Questa workstation include uno chassis a 4 slot per l'espansione e la flessibilità dei moduli, I/O digitale locale e I/O analogico 5069 Compact I/O™ distribuito su EtherNet/IP. Questa workstation è conforme agli standard di certificazione CE.