Loading

Workstation di formazione PointMax™

Codice prodotto: ABT-PointMax-A-CE

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
Box Demo PointMax I/O

Funzionalità della workstation

La workstation PointMax offre un modo per simulare gli schemi di controllo I/O remoto in uso nel vostro impianto. Che vogliate ampliare le competenze tecniche del vostro personale o sviluppare un programma efficace per aggiornare i dipendenti all'uso delle soluzioni I/O remoto, la workstation PointMax vi aiuterà a ottenere il massimo dal vostro investimento.

Questa workstation include una vasta combinazione di moduli I/O PointMax con un adattatore Ethernet/IP DLR, rendendola un'ottima espansione per qualsiasi workstation di formazione basata su controllore. Questa workstation è conforme agli standard di certificazione CE.


Scopo della formazione

Questa postazione di lavoro è destinata ai clienti che desiderano esercitarsi in attività lavorative che non vengono eseguite frequentemente nello stabilimento. La postazione di lavoro è progettata per essere utilizzata come supporto per rafforzare e mantenere le competenze.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Adattatore PointMax Ethernet/IP
  • Combinazione di I/O, inclusi vari sensori

Hardware di controllo

  • Chassis a 4 slot
  • Controllore ControlLogix 5583E
  • Modulo di ingresso e uscita CC
  • Modulo di ingresso e uscita analogico
  • Modulo HART
  • Modulo di comunicazione SERIAL
  • Modulo IO-Link
  • Modulo termocoppia
  • Modulo encoder

Pannello di interfaccia operatore

  • Sensore Modbus di umidità e temperatura
  • 2 selettori stabili a 2 posizioni
  • Termocoppia
  • 1 potenziometro
  • Fotoelettrico IO-Link
  • Trasmettitore HART iTemp

Dimensioni unità

  • Stazione di formazione
    • Lunghezza: 480 mm
    • Larghezza: 150 mm
    • Altezza: 240 mm
    • Peso: 7 kg
  • Kit di formazione totale:
    • Lunghezza: 521 mm
    • Larghezza: 287 mm
    • Altezza: 191 mm
    • Peso: 13.5 kg

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).

Prodotti correlati

La workstation può essere utilizzata come espansione di qualsiasi workstation di formazione basata su controller.


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro standard conformi CE (area EEA)
  6. Chevron LeftChevron Left Workstation di formazione PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: