Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 4: programmazione in testo strutturato/diagramma funzionale sequenziale – e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP154-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce le competenze e le conoscenze per programmare utilizzando i linguaggi di programmazione testo strutturato e diagramma funzionale sequenziale in Studio 5000 Logix Designer®. Imparerai a selezionare istruzioni, espressioni e costrutti e quindi a inserire questi elementi e altro ancora in una routine. Avrai l'opportunità di tradurre una specifica funzionale in un diagramma funzionale sequenziale. Inoltre, imparerai a testare la logica del diagramma funzionale sequenziale utilizzando forzature e avanzamenti passo-passo.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 3:  Project Development (CCP143 o CCP143-EL)
  • Esperienza con progetti base di Logix Designer (navigazione nel software, creazione di tag, creazione di routine, ecc.)

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della programmazione di routine in testo strutturato e diagramma funzionale sequenziale nei progetti di Studio 5000 Logix Designer® per qualsiasi controllore Logix 5000™.

Obiettivi

  • Assegnazioni, espressioni e istruzioni di programmazione in testo strutturato all'interno di un progetto Logix Designer
  • Strutture di programmazione e commenti in testo strutturato all'interno di un progetto Logix Designer
  • Progettazione di un diagramma funzionale sequenziale
  • Programmazione di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer
  • Test di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer
  • Memorizzazione e ripristino dei dati di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer
  • Ripristino e pausa di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: