Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 4: Kinetix 5700 (CIP™) Programmazione – e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN144-A-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 6 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso ti insegnerà a configurare, testare, mettere a punto e programmare assi CIP Motion™ utilizzando l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®.

Partendo dalle competenze acquisite nel corso Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development, imparerai come applicare l'architettura Logix 5000™ a un sistema di controllo del movimento CIP™ multiasse. Inoltre, metterai in pratica competenze di programmazione efficienti necessarie per tradurre un documento di specifica macchina in un codice applicativo ladder affidabile. Poiché tutti i prodotti Logix 5000 condividono caratteristiche comuni e un sistema operativo comune, sarai in grado di applicare le competenze di configurazione e programmazione del controllo del movimento apprese in questo corso a qualsiasi controllore Logix 5000 in grado di eseguire il controllo del movimento.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Corso Motion Control Fundamentals (CCN130)
  • Corso Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development (CCP143)

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono configurare e programmare sistemi di motion control Logix 5000™. Inoltre, solo gli studenti che hanno già familiarità con i sistemi Logix 5000 e con il motion control generale dovrebbero partecipare a questo corso.

Obiettivi

  • Attivare la sincronizzazione temporale
  • Creare il gruppo di movimento
  • Creare un servoasse per il movimento integrato su EtherNet/IP
  • Aggiungere e configurare gli azionamenti utilizzando Studio 5000 Logix Designer
  • Associare i servoassi ai rispettivi azionamenti
  • Configurare gli assi
  • Eseguire i test di collegamento
  • Testare gli ingressi digitali
  • Regolare gli assi per il movimento integrato su EtherNet/IP
  • Creare tipi di dati definiti dall’utente per applicazioni di movimento
  • Utilizzare i comandi diretti di movimento
  • Utilizzare la logica di sequenza di passi nel codice applicativo di movimento integrato
  • Programmare le istruzioni Motion Servo On (MSO)
  • Programmare le istruzioni Motion Servo Off (MSF)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Home (MAH)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Stop (MAS)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Move (MAM)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Jog (MAJ)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Shutdown (MASD)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Fault Reset (MAFR)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Shutdown Reset (MASR)
  • Programmare le istruzioni di movimento di gruppo
  • Programmare le istruzioni Motion Change Dynamics (MCD)
  • Programmare la funzione di merge per le istruzioni di movimento
  • Aggiungere un asse virtuale a un progetto
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Gear (MAG)
  • Programmare le istruzioni Motion Axis Position Cam (MAPC)
  • Programmare l’istruzione Motion Axis Time Cam (MATC)

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: