Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 3: Interpretazione di base della logica ladder – e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCCL21-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 4 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso di sviluppo delle competenze fornisce una comprensione più dettagliata delle istruzioni e della terminologia della logica ladder di Studio 5000 Logix Designer®. Questo corso fornisce inoltre le risorse necessarie per interpretare le istruzioni della logica ladder per qualsiasi controllore Logix 5000™. Avrai l'opportunità di utilizzare l'applicazione Logix Designer per eseguire attività software di base al fine di soddisfare i requisiti di una specifica funzionale. Oltre all'utilizzo della logica ladder, verranno introdotte tecniche di logica ladder, standard consolidati e regole comuni per interpretare la logica ladder.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: Logix 5000 System Fundamentals (CCP146 o CCP146-EL) o esperienza equivalente
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting (CCP153 o CCP153-EL)

Destinatari

I manutentori che devono interpretare la logica ladder utilizzando l'applicazione Logix Designer dovrebbero partecipare a questo corso.

Obiettivi

  • Interpretazione delle istruzioni di controllo del programma in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Interpretazione delle istruzioni di temporizzazione e conteggio in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Interpretazione delle istruzioni matematiche in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Interpretazione delle istruzioni di confronto in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Interpretazione delle istruzioni di spostamento in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Interpretazione delle istruzioni di copia e riempimento file in un progetto Studio 5000 Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: