Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 2: manutenzione e ricerca guasti ControlLogix - e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP153-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 8 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso è progettato per insegnare come eseguire la ricerca guasti su un sistema ControlLogix® precedentemente operativo e ripristinarne il normale funzionamento. Il corso introduce nuove attività come la connessione a una rete, l’interpretazione dell’esecuzione di un progetto, la modifica della logica ladder online e altro ancora.

Verrà presentata una strategia sistematica per la diagnosi e la ricerca guasti di una varietà di errori comuni del sistema:

  • Problemi di controllore, I/O e altri componenti hardware 
  • Problemi legati al rumore
  • Problemi di configurazione software

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, è necessario aver completato il corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: Logix 5000 System Fundamentals (CCP146-EL o CCP146) o esperienza equivalente.

Destinatari

Chi deve eseguire la manutenzione e la ricerca guasti di un sistema ControlLogix o di un altro sistema Logix 5000 dovrebbe partecipare a questo corso.

Obiettivi

  • Collegamento di un computer a una rete 
  • Interpretazione dell'organizzazione e dell'esecuzione del progetto
  • Individuazione e modifica dei valori dei tag 
  • Interpretazione delle istruzioni di uso frequente
  • Interpretazione degli array 
  • Interpretazione dei tag dei tipi di dati definiti dall'utente 
  • Ricerca dei componenti del progetto
  • Forzatura I/O e commutazione dei bit
  • Risoluzione dei problemi dei moduli I/O digitali 
  • Risoluzione dei problemi dei moduli I/O analogici 
  • Risoluzione dei problemi dei moduli I/O remoti 
  • Aggiornamento del firmware Logix 5000
  • Risoluzione dei problemi del controllore 
  • Risoluzione dei problemi dell'alimentatore
  • Analisi e risoluzione dei problemi di un sistema mediante un grafico di andamento
  • Modifica della logica ladder online
  • Gestione dei file di progetto
  • Documentazione e stampa dei componenti del progetto
  • Risoluzione dei problemi correlati ai disturbi

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: