Loading

Avvio e configurazione dei convertitori di frequenza PowerFlex 750-Series

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA182-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 2 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce la possibilità di installare correttamente un PowerFlex 750-Series drive, avviare il drive e configurare i parametri del drive per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione. Durante il corso, avrai l'opportunità di utilizzare una varietà di strumenti software, tra cui:

  • L'A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Completamento del corso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) o esperienza equivalente

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono configurare e avviare PowerFlex 750-Series drives.

Obiettivi

  • Verifica dell'ambiente di installazione del PowerFlex 750-Series Drive
  • Verifica del cablaggio e della messa a terra del PowerFlex 750-Series Drive
  • Individuazione e modifica dei dati del PowerFlex 750-Series Drive utilizzando l'A6 HIM
  • Configurazione delle comunicazioni EtherNet/IP per un PowerFlex 750-Series Drive
  • Individuazione e modifica dei dati del PowerFlex 750-Series Drive utilizzando il software del drive
  • Avvio di un PowerFlex 750-Series Drive
  • Interpretazione degli schemi a blocchi di controllo del PowerFlex 750-Series Drive
  • Controllo del funzionamento del PowerFlex 750-Series Drive

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: