Loading

Fondamenti di motori e azionamenti CA/CC

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA101
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Prossime date
  • Sede: Ireland
  • Sede: Middle East
  • Sede: South Africa
  • Sede: United Kingdom
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di formazione sulle competenze fornisce una comprensione di base dei concetti e della terminologia relativi ai motori in corrente alternata (AC) e continua (DC) e ai convertitori di frequenza. Al termine del corso, avrai acquisito le conoscenze e le competenze fondamentali necessarie per frequentare altri corsi Rockwell Automation sui convertitori di frequenza AC e DC.

Durante il corso, acquisirai le competenze pratiche necessarie per costruire un motore DC in miniatura e per esaminare il modo in cui un convertitore di frequenza a velocità variabile controlla la velocità e la direzione di un motore collegato. Inoltre, diventerai familiare con il modulo interfaccia operatore (HIM) del convertitore di frequenza, che consente a programmatori, manutentori e tecnici di accedere alle informazioni memorizzate nel convertitore di frequenza.

Questo corso fornisce un insieme ampio di competenze e conoscenze applicabili ai motori e ai convertitori di frequenza AC e DC. Sebbene questo corso non fornisca tutte le competenze necessarie per programmare, manutenere o eseguire la ricerca guasti su un convertitore di frequenza AC o DC, ti preparerà ai corsi Rockwell Automation che si concentrano su tali competenze.


A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che sono alle prime armi con il controllo di motori CA e CC mediante azionamenti e che hanno bisogno di acquisire una conoscenza di base dei concetti di motore e azionamento prima di imparare a programmare, manutenere e/o eseguire la ricerca guasti degli azionamenti CA e CC.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • La familiarità con l'uso di strumenti di misurazione elettrici è utile, ma non obbligatoria

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente contiene gli argomenti e gli esercizi. Gli studenti utilizzeranno questo manuale per seguire le presentazioni, prendere appunti e svolgere gli esercizi.
  • Kit di motore CC in miniatura che gli studenti utilizzeranno per costruire un motore funzionante che potranno tenere.
  • Il glossario dei motori e degli azionamenti CA e CC contiene un elenco di termini relativi agli azionamenti e ai motori CA e CC.
  • Il set di schemi degli azionamenti CA e CC contiene schemi di azionamenti Allen-Bradley selezionati.

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l'uso in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Esercitazioni pratiche

La pratica è una parte necessaria dell'apprendimento e questo corso offre opportunità pratiche per eseguire attività fondamentali su motori e azionamenti. Gli studenti vedranno quindi il funzionamento dei motori CC in prima persona mentre costruiscono un motore CC in miniatura.

Dopo aver appreso i componenti di base degli azionamenti e dei motori CA e CC, gli studenti inizieranno a lavorare con il modulo interfaccia operatore (HIM), un pannello di programmazione comune presente sulla maggior parte degli azionamenti. Gli studenti avranno l'opportunità di utilizzare la workstation ABT-TDPF700 per monitorare i parametri dell'azionamento e controllare un azionamento con il modulo HIM, acquisendo le competenze necessarie per continuare la formazione più approfondita sugli azionamenti.

Apprendimento di livello superiore

Dopo aver acquisito le competenze trattate in questo corso, gli studenti saranno pronti a frequentare i corsi di formazione specifici per gli azionamenti Rockwell Automation. Uno di questi corsi è PowerFlex 750-Series Maintenance and Troubleshooting (CCA183), che prepara gli studenti a modificare l'impostazione e a ricercare i guasti dell'azionamento.

Programma del corso

Giorno 1

  • Identificazione dei componenti e dei concetti dei sistemi elettromeccanici
  • Riconoscimento dell'hardware e del funzionamento dei motori CC
  • Riconoscimento dell'hardware e del funzionamento dei motori CA
  • Selezione di un motore sostitutivo
  • Riconoscimento dell'hardware e delle funzioni dei dispositivi di protezione e filtraggio di linea
  • Prevenzione dei danni elettrostatici ai componenti del drive

Giorno 2

  • Riconoscimento dell'hardware e delle funzioni dei drive CC
  • Riconoscimento dell'hardware e delle funzioni dei drive CA
  • Riconoscimento dei metodi di frenatura dei motori CA e CC 
  • Test di un drive con strumenti di misurazione elettrici
  • Esecuzione di controlli prealimentazione e all'accensione
  • Monitoraggio e controllo di un drive tramite HIM
  • Selezione di un drive per applicazioni di base

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: