Loading

Manutenzione e ricerca guasti di PowerFlex 750-Series

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA183
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di sviluppo delle competenze introduce concetti e tecniche che vi aiuteranno a mantenere e risolvere i problemi di un PowerFlex® 750-Series (PowerFlex 753 o PowerFlex 755). Imparerete a riconoscere l’hardware del PowerFlex 750-Series e a cablare correttamente il drive. Imparerete anche a diagnosticare guasti specifici.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Individuare l'hardware PowerFlex 750-Series
  • Individuare e modificare i dati PowerFlex 750-Series utilizzando l'A6 HIM e il software del drive
  • Cancellare allarmi e guasti PowerFlex 750-Series
  • Eseguire la manutenzione predittiva utilizzando i parametri PowerFlex 750-Series
  • Diagnosticare guasti di carico/ambientali e malfunzionamenti delle apparecchiature PowerFlex 750-Series

Destinatari

Questo corso è rivolto a chi si occupa della manutenzione e della risoluzione dei problemi dei PowerFlex 750-Series.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Completamento del corso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) o esperienza equivalente
  • Si consiglia, ma non è obbligatoria, un'esperienza precedente con PowerFlex 700 Vector Control e/o PowerFlex 700S

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica
  • Manuale di programmazione PowerFlex 750-Series:
    • Fonte dei parametri del drive e di altri dati chiave
    • Contiene la documentazione di programmazione frequentemente consultata
  • Istruzioni per l'installazione PowerFlex 750-Series:
    • Fornisce le procedure per l'installazione e il cablaggio dei drive
    • Contiene i dati di installazione frequentemente consultati 

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione e consentono agli studenti di sostituire i componenti PowerFlex 750-Series e di ricercare guasti e allarmi. La stazione di lavoro PowerFlex 750-Series introduce situazioni reali di manutenzione e ricerca guasti in un contesto di aula.

Programma del corso

Giorno 1

  • Individuazione dell'hardware PowerFlex 750-Series Drive
  • Individuazione e modifica dei dati PowerFlex 750-Series Drive utilizzando l'A6 HIM
  • Individuazione e modifica dei dati PowerFlex 750-Series Drive utilizzando il software Drive
  • Cancellazione di allarmi ed errori PowerFlex 750-Series Drive

Giorno 2

  • Esecuzione della manutenzione predittiva utilizzando i parametri PowerFlex 750-Series
  • Ricerca guasti di carico e ambiente PowerFlex 750-Series
  • Ricerca guasti per malfunzionamenti delle apparecchiature PowerFlex 750-Series
  • Esercitazione integrata: manutenzione e ricerca guasti di un PowerFlex 750-Series Drive

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenzione e ricerca guasti di PowerFlex 750-Series
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: