Loading

Architettura di rete industriale: Foundation

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: INA201-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce ai tecnici dei controlli e ai tecnici IT le conoscenze necessarie per progettare in modo collaborativo una rete di macchine o skid di processo. Partendo dalle basi, i professionisti IT e OT impareranno a progettare un'infrastruttura di rete logica e fisica per la loro operazione.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso EtherNet/IP Configuration and Troubleshooting (CCP183 o CCP183-EL) o esperienza equivalente

Destinatari

Ingegneri o personale IT responsabile della progettazione, dell’implementazione e della manutenzione di reti di automazione industriale.

Obiettivi

  • Architettura di rete definita
  • Tecnologie Local Area Network (LAN)
  • Topologie di rete
  • Switch gestiti e non gestiti
  • Progettazione del sistema
  • EtherNet/IP
  • Applicazione CIP Motion
  • Pianificazione di un'infrastruttura fisica
  • Pratiche di progettazione del livello fisico in rame
  • Pratiche di progettazione del livello fisico in fibra

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Architettura di rete industriale: Foundation
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: