Loading

Configurazione e risoluzione dei problemi EtherNet/IP

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP183
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses, Process Control Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso dovrebbe prepararti a:

  • Configurare uno switch Stratix® (5700, 8000 e/o 8300) per soddisfare una varietà di requisiti di rete
  • Assegnare indirizzi IP ai dispositivi su una rete EtherNet/IP utilizzando selettori rotativi e diversi software
  • Monitorare le prestazioni e lo stato dello switch
  • Diagnosticare e risolvere i problemi degli switch e dei dispositivi su una rete

Durante la configurazione dello switch, avrai l'opportunità di:

  • Configurare uno switch utilizzando sia l'interfaccia Device Manager Web sia il software Studio 5000 Logix Designer®
  • Configurare la traduzione indirizzo di rete uno a uno (NAT) per segmentare i dispositivi di rete a livello macchina dalla rete dell'impianto
  • Proteggere e limitare l'accesso a uno switch
  • Una volta che la rete EtherNet/IP è operativa, monitorare le informazioni diagnostiche utilizzando tecnologie basate sul web e modificare le visualizzazioni dei dati e i valori dei tag di un modulo server web

Risolverai i problemi di comunicazione tra i dispositivi su una rete. Eseguirai la ricerca guasti dei supporti e dei componenti di una rete EtherNet/IP (incluso lo switch Stratix 5700); eseguirai test diagnostici per risolvere i problemi del sistema e delle porte; ed eseguirai funzioni comuni come il ripristino dello switch.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Assegnare un indirizzo IP a un computer
  • Assegnare indirizzi IP utilizzando:
  • software RSLinx Classic e selettori rotativi
  • software server BOOTP-DHCP
  • Isolare un problema di EtherNet/IP
  • Diagnosticare problemi con moduli EtherNet/IP e componenti di rete
  • Monitorare una rete EtherNet/IP utilizzando tecnologie server web

Destinatari

Questo corso è rivolto a tecnici e ingegneri che devono implementare e gestire reti di sistemi di controllo e automazione industriale (IACS).

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o esperienza equivalente, come il download di file di progetto su un controllore ControlLogix 

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure EtherNet/IP fornisce i passaggi necessari per completare le attività comuni alla configurazione degli switch Stratix® e di altri dispositivi per la comunicazione su EtherNet/IP

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando la workstation ABT-TDENET5700 e lo switch Stratix 8000. Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorno 1

  • Assegnazione dell'indirizzo IP di un computer
  • Ping dell'indirizzo IP di un dispositivo
  • Assegnazione di indirizzi IP con il software RSLinx Classic e i selettori rotativi
  • Assegnazione di indirizzi IP con il software BOOTP/DHCP Server
  • Configurazione delle impostazioni dello switch Stratix 5700 con Express Setup
  • Creazione e assegnazione di VLAN 

Giorno 2

  • Configurazione della persistenza DHCP
  • Configurazione della traduzione indirizzo di rete (NAT)
  • Configurazione della sicurezza delle porte e del monitoraggio del traffico
  • Monitoraggio dello stato e delle prestazioni dello switch Stratix 5700
  • Gestione di uno switch Stratix 5700 con un progetto Studio 5000 Logix Designer

Giorno 3

  • Isolamento dei problemi EtherNet/IP
  • Diagnosi dei problemi dei moduli EtherNet/IP
  • Diagnosi dei problemi dei componenti EtherNet/IP
  • Monitoraggio di una rete EtherNet/IP con tecnologie WebEnabled
  • Ricerca guasti di uno switch Stratix 5700
  • Aggiornamento del firmware dello switch Stratix 5700

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: