Obiettivi del corso
Al termine di questo corso, in presenza di una specifica funzionale per un'applicazione Logix5000™, dovresti essere in grado di sviluppare un progetto che soddisfi i requisiti della specifica. Questo corso tratta le attività comuni ai seguenti hardware, che utilizzano tutti il motore di controllo Logix5000:
- ControlLogix® controller
- CompactLogix™ controller
- SoftLogix™ controller
Questo corso si basa sulle conoscenze dei termini e del funzionamento comuni dei controllori e sull'esperienza con la programmazione in logica ladder di base. Puoi acquisire una comprensione più approfondita delle attività di sviluppo del progetto comuni a tutti i controllori Logix5000. Tali attività includono l'organizzazione di task e routine, l'organizzazione dei dati del controllore, la configurazione dei moduli e la condivisione dei dati. Verrà inoltre utilizzata la tecnologia produttore/consumatore per il multicast verso i dispositivi di ingresso e di uscita, la condivisione dei dati tra controllori e il controllo degli I/O remoti.