Loading

Manutenzione e ricerca guasti avanzate SLC 500 e RSLogix 500

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCPS45
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso a media misti introduce gli studenti alle capacità di comunicazione del software RSLinx® attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni interattive del CD multimediale RSTrainer 2000 per RSLinx. Attraverso esercitazioni pratiche, il corso fornisce agli studenti le competenze necessarie per configurare e gestire varie opzioni di comunicazione tra il software RSLinx® e il software RSLogix 500® o RSLogix™ 5.

Utilizzando le funzioni integrate nel software RSLinx®, gli studenti impareranno a monitorare, ottimizzare e diagnosticare le comunicazioni di rete industriale. Ulteriori esempi di configurazione RSLinx®, strumenti e utility RSLinx® e capacità di comunicazione delle applicazioni client (dynamic data exchange e object linking and embedding for process control) sono presentati attraverso il CD multimediale RSTrainer 2000 per RSLinx.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Configurare un sistema SLC 500 su una rete DH+
  • Effettuare la ricerca guasti nei progetti RSLogix 500 contenenti:
    • STI, DII, flusso/interruzione del programma e routine di fault
    • Aggiornamento I/O immediato, registro a scorrimento, sequenziatore e istruzioni PID
    • Indirizzamento indicizzato e indiretto
    • Istruzioni di messaggio per le comunicazioni DH+
    • Indirizzamento I/O remoto
    • Trasferimenti di dati discreti su un collegamento I/O remoto
    • Trasferimenti a blocchi su un collegamento I/O remoto
  • Applicare strategie di manutenzione preventiva e ricerca guasti

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della manutenzione e della ricerca guasti di applicazioni avanzate SLC 500 con il software RSLogix 500®.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza nella manutenzione di sistemi a controllo elettrico
  • Esperienza nell'utilizzo di un personal computer in ambiente Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows XP
  • Completamento del corso SLC 500 and RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting (CCPS43)

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure di RSLogix 500 e SLC 500 fornisce tutti i passaggi necessari per completare le attività comuni del software RSLogix 500, comprese le attività degli esercizi. Seguendo le procedure in questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente ciò che si è appreso nel corso al proprio lavoro
  • La guida alla risoluzione dei problemi di SLC 500 e RSLogix 500 contiene algoritmi diagnostici che guidano efficacemente l'utente verso possibili soluzioni di manutenzione e risoluzione dei problemi

Esercitazioni pratiche

Le capacità di diagnostica e risoluzione dei problemi vengono affinate attraverso esercizi pratici che utilizzano una varietà di dispositivi hardware e applicazioni software, tra cui processori SLC 500, simulatori I/O universali, terminali PanelView, applicazioni RSView32 e l'Automated System Trainer, un sistema hardware completo contenente ingressi e uscite reali.

Apprendimento di livello superiore

Una volta acquisite le competenze di manutenzione e risoluzione dei problemi trattate in questo corso, potreste voler ampliare le vostre competenze e conoscenze applicative frequentando un corso di manutenzione e risoluzione dei problemi incentrato sulle reti.

Programma del corso

Giorno 1

  • Configurazione di un sistema SLC 500 su una rete DH+
  • Ricerca guasti nel flusso del programma e nelle routine di interrupt
  • Ricerca guasti nelle routine STI
  • Ricerca guasti nelle routine DII

Giorno 2

  • Ricerca guasti nelle routine di errore
  • Ricerca guasti nelle istruzioni di aggiornamento I/O immediato
  • Ricerca guasti nelle istruzioni del registro di scorrimento
  • Ricerca guasti nelle istruzioni del sequenziatore

Giorno 3

  • Ricerca guasti nell'indirizzamento indicizzato e indiretto
  • Ricerca guasti nelle istruzioni di messaggio per le comunicazioni DH+
  • Ricerca guasti nelle istruzioni PID

Giorno 4

  • Ricerca guasti nell'indirizzamento I/O remoto
  • Ricerca guasti nei trasferimenti di dati discreti su un collegamento I/O remoto
  • Ricerca guasti nelle istruzioni di trasferimento a blocchi su un collegamento I/O remoto
  • Applicazione di strategie di manutenzione preventiva e ricerca guasti

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenzione e ricerca guasti avanzate SLC 500 e RSLogix 500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: