Loading

Allineamento dell’albero e dell’accoppiamento

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-245
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sull'importanza di un corretto allineamento e sui metodi di allineamento, sulle cause di disallineamento e su come correggere errori come il piede morbido e la dilatazione termica utilizzando i selettori, e l'accoppiamento tramite selettori e laser, dove applicabile. Sono previsti esercizi pratici per l'allineamento di alberi e apparecchiature.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare i principi fondamentali dell'allineamento degli alberi
  • Elencare e identificare gli strumenti utilizzati nel processo di allineamento
  • Discutere l'importanza dell'utilizzo di una checklist di pre-allineamento
  • Identificare il piede morbido e discutere i metodi per correggerlo
  • Identificare le fasi del processo di allineamento
  • Dimostrare i metodi di allineamento corretti
  • Discutere i fattori che possono influenzare l'allineamento
  • Discutere l'importanza delle tolleranze di allineamento
  • Discutere i metodi utilizzati per gli allineamenti non standard
  • Identificare gli accoppiamenti utilizzati per collegare gli alberi

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nell'ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Pipefitting (MMS-250)

Programma del corso

Giorno 1

  • Panoramica
  • Riconoscimento dei sintomi di disallineamento 
  • Individuazione delle cause di disallineamento
  • Elenco degli effetti del disallineamento

Giorno 2

  • Utilizzo degli strumenti di allineamento
  • Individuazione e correzione del piede morbido

Giorno 3

  • Utilizzo dei metodi di allineamento
  • Elenco dei vantaggi/svantaggi dei metodi di allineamento
  • Utilizzo dei selettori a quadrante 

Giorno 4

  • Esecuzione di movimenti di elevazione e orizzontali
  • Riconoscimento e compensazione dell'espansione termica

Giorno 5

  • Allineamento con più piedi
  • Utilizzo degli alberi di trasmissione
  • Allineamento degli accoppiamenti
  • Esercizio finale
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Allineamento dell’albero e dell’accoppiamento
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: