Loading

Montaggio tubo

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-250
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni su codici e standard, tipi di tubo e componenti associati, specifiche e tecniche di montaggio e supporto.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Elencare e discutere i codici e gli standard associati a tubo e tubi
  • Identificare e discutere i tipi di tubo metallico e i loro usi
  • Identificare e discutere i tipi di tubo non metallico e i loro usi
  • Identificare e discutere i tipi di tubo, compresa la loro installazione e il loro utilizzo
  • Descrivere i metodi utilizzati per collegare i tubi
  • Descrivere i componenti presenti in un sistema di tubo
  • Identificare e discutere i tipi di sospensioni per tubo e le loro applicazioni

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Nota sul programma: molte delle lezioni contenute in questo corso sono presenti anche nel corso MM-500 in un formato condensato.

Prerequisiti

Nessuno

Requisiti delle strutture

Attrezzature e tubi forniti dalla struttura.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente con i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio con esercizi pratici 

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrete anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Seals and Packing corso (MMS-110)

Programma del corso

Giorno 1

  • Interpretazione di codici e standard
  • Definizione della terminologia
  • Utilizzo di pratiche di lavoro sicure
  • Lettura di disegni di tubi
  • Utilizzo di strumenti di base per il tubo 

Giorno 2

  • Applicazione di tecniche di piegatura
  • Distinzione dei tipi di tubo in metallo
  • Riconoscimento dei tubi non metallici

Giorno 3

  • Distinzione tra tubazione e tubo
  • Applicazione di giunti per tubi
  • Piegatura di tubi

Giorno 4

  • Utilizzo di connessioni saldate
  • Utilizzo di flange
  • Realizzazione di connessioni filettate

Giorno 5

  • Preparazione dei giunti
  • Montaggio dei giunti
  • Utilizzo di sospensioni per tubo
  • Esercizio finale
  • Revisione
  • Esame scritto 

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Montaggio tubo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: