Loading

Fondamenti di guarnizioni e tenute

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-110
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sull'identificazione e l'installazione di guarnizioni e tenute meccaniche e sulle loro applicazioni.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare i diversi tipi di guarnizioni a compressione e spiegare quando viene utilizzato ciascuno di essi
  • Identificare i diversi tipi di guarnizioni stampate e spiegare quando viene utilizzato ciascuno di essi
  • Elencare i vantaggi e gli svantaggi delle tenute meccaniche delle pompe

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Nota sul programma: molte delle lezioni contenute in questo corso sono presenti anche nel corso MM-500 in un formato condensato.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria meccanica e dei sistemi meccanici

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • La guida al laboratorio include gli esercizi pratici 

Esercizi pratici

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Centrifugal Pumps (MMS-200)

Programma del corso

  • Spiegare le funzioni della tenuta
  • Descrivere i premistoppa
  • Eseguire la sostituzione della tenuta
  • Distinguere i tipi di tenuta meccanica
  • Elencare i vantaggi e gli svantaggi delle tenute meccaniche
  • Ispezionare le tenute e la guarnizione
  • Analizzare le cause di guasto delle tenute e delle guarnizioni
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti di guarnizioni e tenute
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: