Loading

Nozioni di base sui compressori alternativi

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-140
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati ai compressori alternativi.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di:

  • Descrivere la funzione di un compressore alternativo
  • Elencare e descrivere i componenti principali di un compressore alternativo
  • Descrivere il funzionamento di base di un compressore alternativo
  • Discutere i fattori che influenzano il funzionamento del compressore
  • Discutere le attività di manutenzione associate a un compressore alternativo
  • Diagnosticare i problemi comuni del compressore

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento, nell'ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una varietà di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai inoltre l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Shaft and Coupling Alignment corso (MMS-245)

Programma del corso

Giorno 1

  • Principi di funzionamento
  • Leggi del compressore
  • Componenti del compressore alternativo
  • Esercizi di laboratorio

Giorno 2

  • Funzionamento del compressore alternativo
  • Fattori che influenzano il funzionamento
  • Esercizi di laboratorio

Giorno 3

  • Ispezione e manutenzione del compressore alternativo
  • Pratiche di manutenzione ordinaria
  • Ricerca guasti
  • Esercizi di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti sui compressori alternativi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: