Loading

Pompe a spostamento positivo

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-205
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati all'applicazione, al funzionamento, ai pericoli, alla risoluzione dei problemi e alla riparazione delle pompe a spostamento positivo.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare i principali componenti di una pompa a spostamento positivo e descriverne la funzione
    • Pompe alternative
    • Pompe a pistoni
    • Pompe rotative
    • Pompe per scopi speciali
  • Dimostrare le tecniche corrette per lo smontaggio, la manutenzione e il montaggio di una pompa a spostamento positivo
    • Fattori che influenzano le prestazioni della pompa
    • Aree di usura e punti di controllo

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria meccanica e dei sistemi meccanici

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Shaft and Coupling Alignment corso (MMS-245)

Programma del corso

Giorno 1

  • Esame introduttivo
  • Leggi delle pompe
  • Terminologia delle pompe
  • Componenti delle pompe

Giorno 2

  • Componenti delle pompe (continua)
  • Smontaggio, manutenzione e montaggio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Pompe a spostamento positivo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: