Loading

Risoluzione dei guasti del convertitore DC PowerFlex

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CDD163
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di sviluppo delle competenze viene erogato presso la vostra struttura e richiede 230 V trifase per il funzionamento delle postazioni di lavoro. Il corso introduce concetti e tecniche che aiuteranno gli studenti a risolvere con successo i problemi di un PowerFlex DC drive. Gli studenti impareranno a riconoscere l’hardware del PowerFlex DC drive e a ricollegare correttamente il drive. Gli studenti impareranno a diagnosticare e correggere guasti specifici.

Durante il corso, gli studenti avranno la possibilità di utilizzare una varietà di strumenti di ricerca guasti, tra cui: LCD HIM, software DriveExplorer e software DriveExecutive. Dopo ogni dimostrazione, agli studenti verranno assegnati esercizi che offrono un’ampia pratica pratica con il PowerFlex DC drive. Questo corso può essere seguito come corso autonomo o in combinazione con altri corsi del curriculum PowerFlex AC e DC drives per un ulteriore sviluppo delle competenze.

*Requisiti di alimentazione in sede Questo corso è disponibile solo come offerta privata in sede. La vostra azienda deve essere in grado di fornire 230 V CA trifase per il funzionamento delle postazioni di lavoro del PowerFlex DC drive.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificare l'hardware del PowerFlex DC drive
  • Individuare e modificare i parametri del PowerFlex DC drive utilizzando l'A3 LCD HIM, l'A6 LCD HIM (opzionale) e il software DriveExplorer
  • Cancellare allarmi e guasti del PowerFlex DC drive
  • Diagnosticare i guasti di carico DC PowerFlex, i guasti ambientali e i malfunzionamenti delle apparecchiature del drive
  • Diagnosticare un PowerFlex DC drive
  • Applicare i fondamenti di drive DC e motore (revisione opzionale)
  • Prepararsi alla diagnostica del PowerFlex DC drive

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che sono responsabili della configurazione e dell'avviamento dei PowerFlex DC drives.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, si consiglia di avere i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza operativa dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche di sicurezza)
  • Capacità di eseguire attività di base su Microsoft Windows
  • Completamento del corso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101), RSTrainer for Fundamentals of AC and DC Motors and Drives formazione basata su computer (codice prodotto 9393-RSTACD), o esperienza personale (ePass/WBT1PACK) o esperienza equivalente

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, a ciascuno di essi vengono forniti i seguenti materiali come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente contiene i concetti chiave, le definizioni e gli esempi presentati nel corso e include gli esercizi pratici
  • Il manuale utente dei PowerFlex DC Drives include schemi di cablaggio, elenchi di parametri, codici di guasto/allarme e altri suggerimenti per la configurazione e la risoluzione dei problemi

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Una workstation in aula consente agli studenti di avviare il drive e di controllarne il funzionamento.

Programma del corso

Giorno 1

  • Applicazione dei fondamenti dei Drive CC (revisione facoltativa)
  • Applicazione dei fondamenti dei motori CC (facoltativo)
  • Identificazione dell’hardware PowerFlex DC Drive
  • Preparazione alla ricerca guasti PowerFlex DC Drive
  • Individuazione e modifica dei parametri PowerFlex DC Drive utilizzando l’A3 LCD HIM
  • Individuazione e modifica dei parametri PowerFlex DC Drive utilizzando l’A6 LCD HIM (facoltativo)
  • Individuazione e modifica dei parametri PowerFlex DC Drive utilizzando il software DriveExplorer

Giorno 2

  • Individuazione e modifica dei parametri PowerFlex DC Drive utilizzando il software DriveExplorer
  • Cancellazione di allarmi e guasti PowerFlex DC Drive
  • Ricerca guasti dei carichi CC PowerFlex DC e guasti ambientali
  • Ricerca guasti dei malfunzionamenti delle apparecchiature PowerFlex DC Drive
  • Esercitazione integrata: ricerca guasti di un PowerFlex DC Drive 

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Risoluzione dei guasti del convertitore PowerFlex CC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: