Loading

Configurazione e avvio del convertitore CC PowerFlex

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CDD161
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di sviluppo delle competenze introduce concetti e tecniche che vi aiuteranno ad avviare e configurare con successo un PowerFlex® DC drive. Imparerete a riconoscere l’hardware del PowerFlex DC drive e a verificare il corretto cablaggio del drive. Imparerete anche a eseguire le attività di messa in servizio. Durante il corso, avrete la possibilità di utilizzare una varietà di strumenti di avvio e configurazione, tra cui:

  • LCD HIM
  • DriveExplorer™ software
  • DriveExecutive™ software Dopo ogni dimostrazione, vi verranno proposti esercizi che offrono un’ampia pratica pratica con il PowerFlex DC drive.

Questo corso può essere seguito come corso autonomo oppure in combinazione con altri corsi del curriculum dei PowerFlex AC e DC drives per un ulteriore sviluppo delle competenze.

*Requisiti di alimentazione in sede Questo corso è disponibile solo come offerta privata in sede. La vostra azienda deve essere in grado di fornire alimentazione CA trifase a 230 V per far funzionare le workstation del PowerFlex DC drive.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Applicare i fondamenti dei Drive CC (opzionale)
  • Applicare i fondamenti dei motori CC (opzionale)
  • Identificare l'hardware PowerFlex DC Drive
  • Alimentare un PowerFlex DC Drive
  • Configurare i parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando l'HIM LCD A3
  • Configurare i parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando l'HIM LCD A6 (opzionale)
  • Configurare i parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando il software DriveExplorer
  • Configurare i parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando il software DriveExecutive
  • Preparare l'avvio di un PowerFlex DC Drive
  • Regolare il regolatore di corrente del PowerFlex DC Drive
  • Regolare il regolatore di velocità del PowerFlex DC Drive
  • Installare e mettere in servizio un adattatore EtherNet/IP
  • Mettere in servizio un PowerFlex DC Drive utilizzando il software di Drive
  • Controllare il funzionamento del PowerFlex DC Drive

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che sono responsabili della configurazione e della messa in servizio dei PowerFlex DC drives.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, si consiglia di avere i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Capacità di eseguire attività di base su Microsoft Windows
  • Completamento del corso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) o della formazione online Fundamentals of AC and DC Motors and Drives (ePass/WBT1PACK) o esperienza equivalente

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, a ciascuno di essi vengono forniti i seguenti materiali come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente contiene i concetti chiave, le definizioni e gli esempi presentati nel corso e include gli esercizi pratici
  • Il manuale utente dei PowerFlex DC Drives include schemi di cablaggio, elenchi di parametri, codici di guasto/allarme e altri suggerimenti per la configurazione e la risoluzione dei problemi

Esercitazioni pratiche

Le esercitazioni pratiche sono parte integrante dell'apprendimento e questo corso offre ampie opportunità pratiche. Una workstation in aula consente agli studenti di mettere in servizio il drive e di controllarne il funzionamento. La workstation PowerFlex DC drive introduce situazioni reali di messa in servizio e configurazione in un contesto di aula.

Programma del corso

Giorno 1

  • Applicazione dei fondamenti dei Drive CC (opzionale)
  • Applicazione dei fondamenti dei motori CC (opzionale)
  • Identificazione dell’hardware PowerFlex DC Drive
  • Alimentazione di un PowerFlex DC Drive
  • Configurazione dei parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando l’HIM LCD A3
  • Configurazione dei parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando l’HIM LCD A6 (opzionale)
  • Configurazione dei parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando il software DriveExplorer

Giorno 2

  • Configurazione dei parametri del PowerFlex DC Drive utilizzando il software DriveExecutive
  • Preparazione per l’avviamento di un PowerFlex DC Drive
  • Regolazione del regolatore di corrente del PowerFlex DC Drive
  • Regolazione del regolatore di velocità del PowerFlex DC Drive
  • Installazione e messa in servizio di un adattatore EtherNet/IP
  • Messa in servizio di un PowerFlex DC Drive utilizzando il software Drive
  • Controllo del funzionamento del PowerFlex DC Drive

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Configurazione e avvio del convertitore CC PowerFlex
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: