Loading

Configurazione e avvio di PowerFlex 750-Series

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA182
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, in presenza di un PowerFlex® 750-Series drive cablato (PowerFlex 753 o PowerFlex 755) e di un motore CA, sarai in grado di installare correttamente il drive, avviare il drive e configurare i parametri del drive in base alle esigenze specifiche dell'applicazione. Durante il corso, avrai la possibilità di utilizzare una varietà di strumenti hardware e software, tra cui:

  • L'A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

Dopo ogni dimostrazione, ti verranno proposti esercizi che offrono un'ampia pratica con un PowerFlex 753 o PowerFlex 755 drive.

Questo corso di due giorni può essere seguito come corso autonomo oppure in combinazione con altri corsi del curriculum PowerFlex 7-Class per ampliare ulteriormente lo sviluppo delle competenze.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Verificare l'installazione del PowerFlex 750-Series
  • Individuare e modificare i dati del PowerFlex 750-Series utilizzando l'A6 HIM e il software del convertitore; configurare la scheda di comunicazione EtherNet/IP per un PowerFlex 750-Series
  • Avviare un PowerFlex 750-Series
  • Interpretare gli schemi a blocchi di controllo del PowerFlex 750-Series
  • Controllare il funzionamento del convertitore PowerFlex 750-Series
  • Creare un programma DeviceLogix in un PowerFlex 750-Series

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono configurare e avviare PowerFlex 750-Series drives.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure) 
  • Completamento del corso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) o esperienza equivalente

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual
    • Fonte dei parametri del convertitore e di altri dati chiave
    • Contiene la documentazione di programmazione a cui si fa riferimento più frequentemente
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions
    • Fonte per le fasi di base per l'installazione meccanica e per il collegamento dell'alimentazione di ingresso, del motore e dell'I/O di base
  • Wiring and Grounding Guidelines for Pulse Width Modulated (PWM) AC Drives
    • Fornisce informazioni di base per installare, proteggere, cablare e mettere a terra i convertitori di frequenza PWM

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici che si concentrano sulle abilità introdotte in ogni lezione.

Apprendimento di livello superiore

Dopo aver acquisito familiarità con gli argomenti e le competenze trattate in questo corso, potreste essere interessati a partecipare ad altri corsi di formazione su PowerFlex 750-Series drive.

Programma del corso

Giorno 1

  • Verifica dell'ambiente di installazione PowerFlex 750-Series Drive
  • Verifica del cablaggio e della messa a terra PowerFlex 750-Series Drive
  • Individuazione e modifica dei dati PowerFlex 750-Series Drive utilizzando l'A6 HIM
  • Configurazione delle comunicazioni EtherNet/IP per PowerFlex 750-Series Drive

Giorno 2

  • Individuazione e modifica dei dati PowerFlex 750-Series Drive utilizzando il software del convertitore
  • Avvio di PowerFlex 750-Series Drive
  • Interpretazione dei diagrammi a blocchi di controllo PowerFlex 750-Series Drive
  • Controllo del funzionamento del convertitore PowerFlex 750-Series Drive

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Configurazione e avvio di PowerFlex 750-Series
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: