Loading

Avviamento sul campo del convertitore di frequenza PowerFlex 400 per applicazioni HVAC

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA171-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce i concetti fondamentali del funzionamento dei convertitori di frequenza e dei motori CA/CC per consentire un avviamento efficace dei convertitori di frequenza PowerFlex 400 nel settore HVAC. Il corso fornisce agli studenti informazioni relative alle applicazioni, alla corretta selezione e al dimensionamento dei convertitori di frequenza, nonché varie considerazioni sull'installazione. Gli studenti impareranno a riconoscere l'hardware del convertitore di frequenza PowerFlex 400 e a programmare e risolvere i problemi del convertitore di frequenza come parte di un tipico servizio di avviamento. Durante il corso, gli studenti utilizzeranno il modulo interfaccia operatore LCD e il software DriveExplorer per programmare e monitorare vari parametri del convertitore di frequenza.

Dopo ogni dimostrazione, agli studenti verrà assegnato un esercizio basato sull'applicazione che offre un'ampia pratica pratica con il convertitore di frequenza PowerFlex 400.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Tecnologia di base dei convertitori di frequenza e dei motori
  • Panoramica del prodotto PowerFlex 400 e prodotti configurati
  • Programmazione generale e laboratorio di bypass
  • Panoramica delle caratteristiche specifiche dell'applicazione e laboratori
  • Considerazioni sull'installazione e sull'applicazione
  • Panoramica del software DriveExplorer
  • Panoramica delle comunicazioni di rete
  • Procedura di registrazione all'avvio
  • Collegare le caratteristiche del prodotto alle esigenze dell'applicazione
  • Verificare la corretta installazione del convertitore di frequenza
  • Programmare efficacemente il convertitore di frequenza

A chi è rivolto

I tecnici di manutenzione e avviamento, gli appaltatori, le ESCO, gli integratori di controlli HVAC e altri che eseguiranno avviamenti del convertitore di frequenza PF400 per applicazioni HVAC dovrebbero frequentare questo corso.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)
  • Capacità di eseguire attività di base su Microsoft® Windows®
  • Completamento del corso AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) o esperienza equivalente
  • Esperienza precedente con la tecnologia dei convertitori di frequenza

Cosa include un avviamento?

L'avviamento consiste in una verifica e un controllo di qualità dell'installazione e dell'avviamento del convertitore di frequenza, per garantire il rispetto dei criteri elettrici, meccanici e ambientali. Un avviamento qualificato è riservato esclusivamente a coloro che hanno frequentato il corso e superato l'esame scritto. Un avviamento qualificato estende la garanzia standard dei prodotti Rockwell Automation da 12 mesi dopo l'avviamento (o 18 mesi dalla data di produzione) a 24 mesi dall'avviamento (senza superare i 30 mesi dalla data di produzione).

Cosa fornirà il tecnico?

Il tecnico di avviamento eseguirà l'avviamento dei convertitori di frequenza PowerFlex 400 e fornirà il servizio in garanzia quando autorizzato dal Dipartimento di assistenza tecnica di Rockwell Automation. Il servizio in garanzia è limitato alla sostituzione del convertitore di frequenza. Il rimborso per la sostituzione del convertitore di frequenza sarà limitato. Il tecnico di avviamento eseguirà e documenterà quanto segue per qualificarsi per la garanzia estesa:

  • Informazioni sulla targhetta dati del convertitore di frequenza e sulla targhetta dati del motore
  • Verifica della corretta installazione del convertitore di frequenza
  • Controllo fisico dell'apparecchiatura, compreso il controllo di tutti i collegamenti elettrici per verificarne la tenuta
  • Verifica del corretto montaggio e della messa a terra
  • Verifica della corretta rete di distribuzione e dell'alimentazione applicata al convertitore di frequenza
  • Verifica della checklist di installazione o dei controlli elettrici
  • Verifica della configurazione, della messa a punto, della programmazione e del funzionamento del convertitore di frequenza
  • Fornitura di una descrizione dell'applicazione

Sede del corso

Questo corso si terrà a livello locale o regionale in base alla domanda e al numero di studenti.

Programma del corso

  • Fondamenti di teoria dei convertitori di frequenza e dei motori
  • Panoramica del prodotto PowerFlex 400
  • Laboratorio di programmazione generale
  • Panoramica e laboratori sulle funzioni specifiche per le applicazioni
  • Laboratorio sul bypass
  • Considerazioni sull'installazione e sull'applicazione
  • Panoramica del prodotto configurato
  • Panoramica del software DriveExplorer
  • Panoramica delle comunicazioni di rete
  • Procedura di registrazione all'avvio
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Avviamento sul campo del convertitore di frequenza PowerFlex 400 per applicazioni HVAC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: