Loading

Applicazione e analisi del lubrificante

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MUS-115
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui tipi di applicazione, lo stoccaggio e la movimentazione, la filtrazione, la determinazione dello stato e l'usura dei lubrificanti.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Discutere la corretta applicazione e manutenzione del lubrificante nei sistemi di lubrificazione
  • Spiegare i requisiti per una corretta conservazione e gestione del lubrificante
  • Descrivere i metodi di filtrazione dei sistemi di lubrificazione
  • Elencare e spiegare i requisiti per il campionamento dell'olio lubrificante
  • Identificare e spiegare i fattori che influenzano la salute della lubrificazione
  • Descrivere i meccanismi di usura comuni associati alle macchine

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, nell’ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una varietà di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrete inoltre l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Bearing Fundamentals course (MMS-115)

Programma del corso

Giorno 1

  • Descrizione del principio della lubrificazione
  • Spiegazione delle caratteristiche del lubrificante
  • Lubrificazione di trasmissioni e motori
  • Selezione dei lubrificanti per cuscinetti
  • Applicazione dei metodi di applicazione del lubrificante
  • Lubrificazione di ingranaggi e scatole degli ingranaggi

Giorno 2

  • Esecuzione della lubrificazione degli accoppiamenti
  • Identificazione dei lubrificanti equivalenti
  • Gestione dei lubrificanti nuovi e usati
  • Esecuzione del campionamento del lubrificante
  • Trend
  • Partecipazione ai programmi di analisi della lubrificazione
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Applicazione e analisi del lubrificante
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: