Loading

Fondamenti del cuscinetto

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-115
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sull'identificazione, la manutenzione e l'installazione dei cuscinetti e sulle loro applicazioni.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare e spiegare lo scopo dei cuscinetti
  • Discutere i termini di base associati alla progettazione e alla costruzione dei cuscinetti
  • Identificare e riconoscere i principali componenti di vari cuscinetti
  • Dimostrare le corrette tecniche di manutenzione e lubrificazione dei cuscinetti
  • Dimostrare la corretta installazione e rimozione dei cuscinetti
  • Esaminare un cuscinetto e analizzarlo per determinare la causa del guasto

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria meccanica e dei sistemi meccanici

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso degli studenti in aula. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia per partecipare a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • La guida al laboratorio include gli esercizi pratici 

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Centrifugal Pumps (MMS-200)

Programma del corso

Giorno 1

  • Forza, stress e attrito
  • Terminologia e progettazione del cuscinetto
  • Materiali del cuscinetto
  • Cuscinetti a frizione e antifrizione
  • Metodi di lubrificazione
  • Controlli del gioco
  • Montaggio del cuscinetto
  • Considerazioni sul precarico

Giorno 2

  • Regolazione dei cuscinetti a rulli conici
  • Cuscinetti fissi e flottanti
  • Rimozione del cuscinetto a rulli
  • Analisi dell'usura
  • Analisi dei guasti
  • Riduzione dei guasti
  • Esercitazioni di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto 

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti del cuscinetto
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: