Loading

Introduzione alle turbine a gas

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MUS-130
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati alle turbine a gas.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Descrivere la funzione di una turbina a gas
  • Elencare e descrivere i principali componenti di una turbina a gas
  • Descrivere il funzionamento di base di una turbina a gas
  • Discutere i fattori che influenzano il funzionamento della turbina a gas
  • Discutere le attività di manutenzione associate a una turbina a gas
  • Diagnosticare i problemi comuni della turbina a gas

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici ed elettrici. 

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nell'ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Dopo aver acquisito le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Boiler Fundamentals corso (MMS-120)

Programma del corso

Giorno 1

  • Funzione di una turbina a gas
  • Funzionamento di una turbina a gas

Giorno 2

  • Componenti di una turbina a gas
  • Manutenzione di una turbina a gas 

Giorno 3

  • Diagnostica di una turbina a gas
  • Esame scritto 

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Introduzione alle turbine a gas
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: