Loading

Fondamenti di caldaia

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-120
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui principi fondamentali della costruzione e del funzionamento della caldaia.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Spiegare i fondamenti della produzione di vapore
  • Elencare e descrivere i principali componenti di una caldaia
  • Spiegare il funzionamento di base di un sistema di caldaia

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nell'ambito del pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Fondamenti delle valvole (MMS-105)

Programma del corso

  • Produzione di vapore
  • Componenti della caldaia
  • Funzionamento della caldaia
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: