Loading

Fondamenti delle valvole

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-105
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui tipi di valvole e attuatori utilizzati come elementi di controllo, componenti delle valvole e applicazioni delle valvole. Sono previsti esercizi pratici per l'installazione e la valutazione delle apparecchiature.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Descrivere i vari tipi di attuatori per valvole
  • Discutere i possibili problemi degli attuatori per valvole e dei posizionatori
  • Indicare lo scopo delle informazioni di bench set di un attuatore pneumatico
  • Spiegare la funzione di un posizionatore per valvole
  • Indicare quando un posizionatore per valvole dovrebbe o non dovrebbe essere utilizzato
  • Spiegare come configurare un posizionatore per valvole
  • Discutere come le informazioni sulla posizione della valvola influiscono sul controllo di un processo o di un sistema

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza dei sistemi e delle applicazioni meccaniche

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrete anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Riparazione valvole corso (MMS-210)

Programma del corso

Giorno 1

  • Esame introduttivo
  • Costruzione e funzionamento delle valvole
  • Tipi di valvole
  • Attuatori per valvole
  • Esercizi di laboratorio

Giorno 2

  • Marcature delle valvole
  • Esercizi di laboratorio
  • Esercizio di laboratorio finale
  • Valutazione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti delle valvole
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: