Loading

Elettronica industriale

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: ICS-100
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sulla funzione e sull'analisi dei circuiti di alimentatori, amplificatori, integratori, comparatori e oscillatori.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di:

  • Discutere le caratteristiche e gli usi dei dispositivi a semiconduttore
  • Discutere le caratteristiche e gli usi dei transistori bipolari
  • Descrivere il funzionamento dei diodi
  • Descrivere il funzionamento dei transistori
  • Descrivere il funzionamento degli amplificatori operazionali

Destinatari

Questo corso è adatto a tecnici della manutenzione elettrica, tecnici elettronici e tecnici I.C.

Prerequisiti

Nessuno

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso degli studenti in aula. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia per partecipare a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercitazioni pratiche. Queste esercitazioni si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrete inoltre l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Basic Digital Circuits corso (ICS-105)

Programma del corso

Giorno 1

  • Spiegazione del funzionamento dei diodi
  • Utilizzo dei diodi nei circuiti
  • Confronto tra tipi di diodi
  • Differenziazione tra tipi di raddrizzatore
  • Filtraggio delle forme d'onda raddrizzate utilizzando i seguenti filtri:
    • Capacitivo
    • Induttivo
    • Sezione multipla
    • Pi
    • Filtro di ingresso RC

Giorno 2

  • Divisione della tensione utilizzando divisori di tensione in serie e in parallelo
  • Utilizzo di divisori di corrente
  • Regolazione della tensione
  • Moltiplicazione della tensione
  • Applicazione di SCR ai circuiti
  • Utilizzo di diodi Zener come regolatori
  • Applicazione di varistori
  • Descrizione dei metodi di funzionamento dei LED
  • Differenziazione tra transistori bipolari NPN e PNP
  • Polarizzazione dei transistori

Giorno 3

  • Test dei transistori
  • Cablatura dei circuiti dei transistori per l'amplificazione
  • Utilizzo di dispositivi optoelettronici
  • Applicazione di circuiti integrati
  • Revisione
  • Laboratorio finale
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Elettronica industriale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: