Loading

Circuiti digitali di base

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: ICS-105
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti di base dell'elettronica digitale, sulle porte logiche, sui circuiti, sui circuiti basati su flip-flop e sulle tecniche di ricerca guasti. Sono previsti esercizi pratici per la costruzione di circuiti.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di:

  • Convertire un numero tra binario e decimale
  • Descrivere la differenza tra circuiti analogici e digitali
  • Descrivere i gate presenti nella logica digitale
  • Semplificare le espressioni utilizzando l'algebra booleano
  • Descrivere come combinare i gate logici
  • Descrivere i circuiti presenti nella logica sequenziale

Destinatari

Questo corso è adatto a tecnici della manutenzione elettrica, tecnici elettronici e tecnici I.C.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria elettrica e dei sistemi elettrici

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso degli studenti in aula. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Panoramica della strumentazione (ICS-110)

Programma del corso

Giorno 1

  • Introduzione
  • Utilizzo di sistemi numerici alternativi
  • Interpretazione di espressioni booleano
  • Lettura di schemi di segnali digitali
  • Espressione di dati binario
  • Applicazione di porte logiche
  • Creazione di tabelle di verità

Giorno 2

  • Utilizzo di famiglie di circuiti integrati
  • Derivazione di equazioni logiche
  • Dettaglio di circuiti flip-flop
  • Cablatura di encoder e decoder
  • Utilizzo di contatori
  • Indirizzamento di registri
  • Spiegazione delle caratteristiche della RAM

Giorno 3

  • Ricerca guasti nei circuiti digitali
  • Revisione
  • Esercizi di ricerca guasti
  • Esame finale

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Circuiti digitali di base
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: